メカニカル部品技術窓口
SGP管用の提灯式吊バンド。【特長】・「ロック」は別梱包。・電気亜鉛めっき仕上げ。【用途】・SGP管の...
詳細を確認
外観

寸法図
SGP管用の提灯式吊バンド。
「ロック」は別梱包。
電気亜鉛めっき仕上げ。
品番コード:A10146。
(単位:mm)
| サイズ コード |
径称 (A) |
呼び径 (B) |
適合管 外径 |
t | C | 締付ボルト 径×長さ |
D | H | 吊ボルト 径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0013 | 15A | 1/2 | 21.7 | 2.8 | 25 | M8×25 | 25 | 72 | W3/8 |
| 0028 | 20A | 3/4 | 27.2 | 2.8 | 25 | M8×25 | 25 | 74 | W3/8 |
| 0032 | 25A | 1 | 34.0 | 2.8 | 25 | M8×25 | 25 | 78 | W3/8 |
| 0047 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | 2.8 | 25 | M8×25 | 25 | 82 | W3/8 |
| 0051 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | 2.8 | 25 | M8×25 | 25 | 85 | W3/8 |
| 0066 | 50A | 2 | 60.5 | 2.8 | 25 | M8×25 | 25 | 91 | W3/8 |
| 0085 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | 2.8 | 25 | M10×30 | 25 | 98 | W3/8 |
| 0090 | 80A | 3 | 89.1 | 2.8 | 25 | M10×30 | 25 | 104 | W3/8 |
| 0102 | 100A | 4 | 114.3 | 2.8 | 25 | M10×30 | 25 | 117 | W3/8 |
| 0117 | 125A | 5 | 139.8 | 3.2 | 32 | M12×45 | 36 | 144 | W1/2 |
| 0121 | 150A | 6 | 165.2 | 3.2 | 32 | M12×45 | 36 | 157 | W1/2 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
531円 ( 584円 ) | 7日目 |
644円 ( 708円 ) | 7日目 |
565円 ( 622円 ) | 4日目 |
647円 ( 712円 ) | 4日目 |
626円 ( 689円 ) | 4日目 |
721円 ( 793円 ) | 4日目 |
743円 ( 817円 ) | 4日目 |
869円 ( 956円 ) | 4日目 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アカギ
吊配管金具 吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4.8通常価格(税別):103円~

因幡電機産業
因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト振り金具付
0通常価格(税別):526円

アカギ
吊配管金具 鉄SP吊タン付
5通常価格(税別):1,084円~

アカギ
吊配管金具 吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4.5通常価格(税別):340円~

昭和コーポレーション
蝶番式吊バンド HHT 蝶番式防振吊バンド タン付/HHタン無し
0通常価格(税別):1,381円~

アカギ
吊配管金具 エイム本体(有色クロメートめっき/ステン)
5通常価格(税別):721円~

昭和コーポレーション
クランプ PLA パンチラック A
5通常価格(税別):286円~

日栄インテック
吊配管金具 らく吊エースタン付
5通常価格(税別):132円~

昭和コーポレーション
吊金具 CB ダクト用巻バンド
4通常価格(税別):6,897円