メカニカル部品技術窓口

確定しました

樹脂バンド キャッチイット HP

型番:

A17482-0022
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A17482-0022の仕様・寸法情報

主要適合管(または適用管)外径(mm)
20~30未満
材質
ポリプロピレン
適合管外径(mm)
28.0~31.0
適合サイズ 5mm保温材
33.0±1.0
入数(個)
1
型番(型式)
HP-16

型番リスト

表示件数
型番
A17482-0022

適合管外径

(mm)

適合サイズ 5mm保温材

型番(型式)

最小発注数量
28.0~31.0
33.0±1.0
HP-16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
232
( 255 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保温材付き配管をワンタッチで固定するパイプクランプ。
・作業時間・使用部品点数を大幅に短縮・削減します。
・取付けは、パイプをはめ込み、押付けるだけです。
・咬合部の爪は新設計のねじれに強い構造です。
・ポリプロピレン製。
・ダークグレー色

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂バンド キャッチイット HPの型番A17482-0022のページです。 型番A17482-0022に関する仕様情報を記載しております。
樹脂バンド キャッチイット HPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂バンド キャッチイット HP
樹脂バンド キャッチイット PP(さや管 CD管用)
ジョイントクリップ(Rタイプ)
樹脂バンド クリックバンド/クリックエコ
樹脂バンド クリックバンドアクセサリー ワンタッチスリーブ
樹脂バンド クリックバンドアクセサリー 角形スペーサー
メーカーアカギアカギ大陽ステンレススプリングアカギアカギアカギ
通常価格232216 -266919264670 -
通常出荷日8日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目7日目9日目
主要適合管(または適用管)外径(mm)20~30未満-10~20未満---
材質ポリプロピレンポリプロピレンSUS304-CSP---
入数(個)11-111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用クランプカテゴリの売れ筋ランキング