17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

樹脂バンド PPサドル(被覆銅管用)

通常単価(税別)
133280
税込単価
146308
通常出荷日:3日目~4日目

浮き上がり配管被覆銅管用のPPバンド。【特長】・「PPサドル台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整がで...

詳細を確認
  • めっき加工部は高温・多湿の下では表面の化成皮膜が厚くなり、黄色く変色する場合がございますが 耐食性及び使用上に問題はありません。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

PPサドル(被覆銅管用)の外観・寸法図

樹脂バンド PPサドル(被覆銅管用):関連画像

外観

樹脂バンド PPサドル(被覆銅管用):関連画像

寸法図

PPサドル(被覆銅管用)の特長

浮き上がり配管被覆銅管用のPPバンド。
「PPサドル台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができる。
屋内配管用としてご使用ください。
固定にはAピン、ビスをご使用ください。
ポリプロピレン製。

PPサドル(株式会社コベルコ マテリアル銅管)の仕様・寸法

品番コード:A10511

(単位:mm)

PPサドル(ヴィックチューブ用)パールホワイト色
サイズ
コード
サイズ径称タイプ適合管
外径
PL使用台座
番号
備考
(旧サイズ)
0984BP103/8P1741621~5B-2
0999BP151/2P2041621~5B-3
1003BP203/4P284867.56~7B-7
1018BL151/2L2341621~5B-5
1022BL203/4L315679.58~9B-8

製品仕様

品番コード:A10511

(単位:mm)

PPサドル(プリゾールチューブ用)ホワイト色
サイズ
コード
サイズ径称タイプ適合管
外径
PL使用台座
番号
備考
(旧サイズ)
1037PT103/8P1941621~5P-3
1041PT151/2P2341621~5P-5
1056PT203/4P315679.58~9P-8
1075PT251P38659010~11P-10

型番リスト

表示件数

適用管外径(範囲)

径称

サイズ

適合管外径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
~20.0
3/8
BP10
17
パールホワイト
850-7944
1個
~20.0
1/2
BP15
20
パールホワイト
850-7945
1個
20.1~40.0
3/4
BP20
28
パールホワイト
850-7946
1個
20.1~40.0
1/2
BL15
23
パールホワイト
850-7947
1個
20.1~40.0
3/4
BL20
31
パールホワイト
850-7948
1個
~20.0
3/8
PT10
19
ホワイト
850-7949
1個
20.1~40.0
1/2
PT15
23
ホワイト
850-7950
1個
20.1~40.0
3/4
PT20
31
ホワイト
850-7951
1個
20.1~40.0
1
PT25
38
ホワイト
850-7952
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146
( 161 )
3日目
145
( 160 )
3日目
133
( 146 )
3日目
139
( 153 )
4日目
181
( 199 )
4日目
157
( 173 )
4日目
148
( 163 )
4日目
150
( 165 )
4日目
280
( 308 )
4日目

詳細情報

基本情報

浮き上がり配管被覆銅管用のPPバンド。
【特長】
・「PPサドル台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができる。
・固定にはAピン、ビスを使用。
・ポリプロピレン製。
【用途】
・屋内配管用として。

ご注意

  • めっき加工部は高温・多湿の下では表面の化成皮膜が厚くなり、黄色く変色する場合がございますが 耐食性及び使用上に問題はありません。

商品担当おすすめ

  • 樹脂バンド PPサドル 画像

    アカギ

    樹脂バンド PPサドル

    浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂バンド PPサドル(被覆銅管用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂バンド PPサドル(被覆銅管用)
サドルバンド 被覆銅管用サドル
樹脂バンド 防振PPサドル
サドルバンド SU管用サドル(ウスサドル)
樹脂バンド 樹脂エルボブラケット
サドルバンド ペアーチューブ用サドル
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格133-237518 -513 -502415 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目4日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目〜
種類サドルバンドサドルバンドサドルバンドサドルバンドサドルバンドサドルバンド
材質ポリプロピレンスチールポリプロピレンスチールABS樹脂スチール
適用管 種類被覆銅管被覆銅管(主にプリゾールチューブ)SGP管排水塩ビ管(SU管)エンビ給水栓ペアチューブ
入数(個)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング