メカニカル部品技術窓口
片押さえ式サドルバンド。【特長】・電気亜鉛めっき仕上げ。・固定にはAピン、ビスなどを使用。【用途】・S...
詳細を確認
外観

寸法図
SGP管用の片押さえ式サドルバンド。
電気亜鉛めっき仕上げ。
品番コード:A10438
(単位:mm)
| サイズ コード |
径称 (A) |
呼び径 (B) |
適合管 外径 |
t | C | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0018 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | 1.6 | 25 | φ5 |
| 0022 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | 1.6 | 25 | φ5 |
| 0037 | 50A | 2 | 60.5 | 1.6 | 25 | φ5 |
| 0041 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | 2.3 | 24 | φ5 |
| 0056 | 80A | 3 | 89.1 | 2.3 | 24 | φ5 |
| 0075 | 100A | 4 | 114.3 | 2.3 | 24 | φ5 |

使用可(OK)

使用可(OK)
荷重に問題が発生する場合があります。
支持間隔をご相談下さい。

使用不可(NG)
いかなる場合でも使用不可。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
693円 ( 762円 ) | 3日目 |
769円 ( 846円 ) | 3日目 |
932円 ( 1,025円 ) | 3日目 |
518円 ( 570円 ) | 13日目 |
931円 ( 1,024円 ) | 7日目 |
片押さえ式サドルバンド。
【特長】
・電気亜鉛めっき仕上げ。
・固定にはAピン、ビスなどを使用。
【用途】
・SGP管用。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
配管支持具 サドルバンド
4.4通常価格(税別):310円~

アカギ
サドルバンド SU管用サドル(ウスサドル)
5通常価格(税別):513円~

アカギ
サドルバンド(どぶめっき・ステン)
4.4通常価格(税別):12円~

アカギ
サドルバンド 厚サドル(電気亜鉛めっき/ステン)
4.5通常価格(税別):152円~

アカギ
サドルバンド クリップサドル (SDタイプ)
3.7通常価格(税別):223円~

アカギ
サドルバンド リブ付片サドル
4.3通常価格(税別):344円~

アカギ
サドルバンド 厚サドルボルト穴(電気亜鉛めっき/ステン)
0通常価格(税別):491円~

正和
パイプバンド PZ 片抑式
0通常価格(税別):81円~

アカギ
樹脂バンド エンビサドル
5通常価格(税別):128円~