17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

吊配管金具 ステン防振CL吊タン付3tゴム

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステン防振CL吊タン付3tゴムの外観・寸法図

吊配管金具 ステン防振CL吊タン付3tゴム:関連画像

外観

吊配管金具 ステン防振CL吊タン付3tゴム:関連画像

寸法図

ステン防振CL吊タン付3tゴムの特長

外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。
SUS304製。

  • ※ 本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。

ステン防振CL吊タン付3tゴムの寸法表

品番コード:A10217

(単位:mm)

サイズ
コード
径称
(A)
呼び径
(B)
適合管外径 t C 締付ボルト
径×長さ
D H 吊ボルト
0017 15A 1/2 25.7 2.0 25 M6×25 26 70 W3/8
0021 20A 3/4 31.2 2.0 25 M6×25 26 73 W3/8
0036 25A 1 37.6 2.0 25 M6×25 26 76 W3/8
0055 32A 1 1/4 46.3 2.0 25 M6×25 26 81 W3/8
0060 40A 1 1/2 52.2 2.0 25 M6×25 26 84 W3/8
0074 50A 2 64.1 2.0 25 M6×25 26 90 W3/8
0089 65A 2 1/2 79.9 2.0 25 M8×25 26 96 W3/8
0093 80A 3 92.7 2.0 25 M8×25 26 103 W3/8
0106 100A 4 118.3 2.0 25 M8×25 26 116 W3/8
0125 125A 5 143.8 3.0 32 M10×35 36 148 W1/2
0130 150A 6 170.2 3.0 32 M12×45 36 161 W1/2

型番リスト

表示件数

主要適合管(または適用管)外径

(mm)

径称(A)

呼び径(B)

適合管外径

(mm)

最小発注数量
20~30未満
15A
1/2
25.7
1個
30~40未満
25A
1
37.6
1個
40~50未満
32A
1 1/4
46.3
1個
50~60未満
40A
1 1/2
52.2
1個
60~70未満
50A
2
64.1
1個
70~80未満
65A
2 1/2
79.9
1個
90~100未満
80A
3
92.7
1個
100~200未満
100A
4
118.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,871
( 3,158 )
8日目
3,206
( 3,527 )
8日目
3,510
( 3,861 )
5日目
3,862
( 4,248 )
5日目
4,162
( 4,578 )
5日目
4,429
( 4,872 )
5日目
4,750
( 5,225 )
5日目
5,546
( 6,101 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステン防振CL吊タン付3tゴム。
【特長】
・3mmゴム付。
・SUS304製。
【用途】
・外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 ステン防振CL吊タン付3tゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊配管金具 ステン防振CL吊タン付3tゴム
吊配管金具 ステン防振吊タン付3tゴム
吊配管金具 防振CL吊ロック付3tゴム
吊配管金具 ステン防振吊バンド3tゴム
吊配管金具 ステン防振吊タン付10tゴム
吊配管金具 ステン防振吊バンド10tゴム
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格2,871-2,447 -1,048 -1,708 -4,073 -2,738 -
通常出荷日5日目〜4日目〜6日目〜4日目〜4日目〜5日目
種類防振用金具関連部品防振用金具関連部品防振用金具関連部品防振用金具関連部品防振用金具関連部品防振用金具関連部品
材質ステンレスステンレススチールステンレスステンレスステンレス
適用管種類被覆鋼管SGP管被覆鋼管SGP管SGP管SGP管
表面処理なしなし電気亜鉛めっきなしなしなし
入数(個)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング