メカニカル部品技術窓口
ステン防振吊タン付3tゴム。【特長】・3mmゴム付。・建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格品...
詳細を確認
外観

寸法図
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。
建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格品に対応している。
SUS304製。
品番コード:A10213
(単位:mm)
| サイズ コード |
径称 (A) |
呼び径 (B) |
適合管外径 | t | C | 締付ボルト 径×長さ |
D | H | 吊ボルト 径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0018 | 15A | 1/2 | 21.7 | 2.0 | 25 | M6×25 | 26 | 68 | W3/8 |
| 0022 | 20A | 3/4 | 27.2 | 2.0 | 25 | M6×25 | 26 | 71 | W3/8 |
| 0037 | 25A | 1 | 34.0 | 2.0 | 25 | M6×25 | 26 | 75 | W3/8 |
| 0041 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | 2.0 | 25 | M6×25 | 26 | 79 | W3/8 |
| 0056 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | 2.0 | 25 | M6×25 | 26 | 82 | W3/8 |
| 0075 | 50A | 2 | 60.5 | 2.0 | 25 | M6×25 | 26 | 88 | W3/8 |
| 0080 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | 2.0 | 25 | M8×25 | 26 | 95 | W3/8 |
| 0094 | 80A | 3 | 89.1 | 2.0 | 25 | M8×25 | 26 | 101 | W3/8 |
| 0107 | 100A | 4 | 114.3 | 2.0 | 25 | M8×25 | 26 | 114 | W3/8 |
| 0111 | 125A | 5 | 139.8 | 3.0 | 32 | M10×35 | 36 | 146 | W1/2 |
| 0126 | 150A | 6 | 165.2 | 3.0 | 32 | M12×45 | 36 | 159 | W1/2 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,447円 ( 2,692円 ) | 5日目 |
2,586円 ( 2,845円 ) | 5日目 |
2,799円 ( 3,079円 ) | 5日目 |
3,006円 ( 3,307円 ) | 5日目 |
3,110円 ( 3,421円 ) | 5日目 |
3,354円 ( 3,689円 ) | 5日目 |
3,671円 ( 4,038円 ) | 5日目 |
4,049円 ( 4,454円 ) | 5日目 |
4,478円 ( 4,926円 ) | 4日目 |
ステン防振吊タン付3tゴム。
【特長】
・3mmゴム付。
・建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格品に対応している。
・SUS304製。
・本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はない。
【用途】
・SGP管用の防振補助吊バンド。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アカギ
吊配管金具 吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4.5通常価格(税別):340円~

アカギ
吊配管金具 組式吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
5通常価格(税別):137円~

アカギ
吊配管金具 エイム本体(有色クロメートめっき/ステン)
5通常価格(税別):721円~

昭和コーポレーション
クランプ PLA パンチラック A
5通常価格(税別):286円~

昭和コーポレーション
クランプ BCS ビューティークランプ S
5通常価格(税別):365円~

因幡電機産業
因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト吊り金具無(コンパクトタイプ)
4通常価格(税別):156円

アカギ
吊配管金具 VP吊タン付(電気亜鉛めっき/ステン)
0通常価格(税別):244円~

アカギ
吊配管金具 クッションゴム
0通常価格(税別):770円~

アカギ
吊配管金具 組式吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
0通常価格(税別):95円~