メカニカル部品技術窓口
防振補助吊バンド。【特長】・3mmゴム付。・建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格品に対応して...
詳細を確認
外観

寸法図
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。
建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格品に対応している。
電気亜鉛めっき仕上げ。
品番コード:A10176
(単位:mm)
| サイズ コード |
径称 (A) |
呼び径 (B) |
適合管外径 | t | C | 締付ボルト 径×長さ |
D | H | 吊ボルト 径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012 | 15A | 1/2 | 21.7 | 2.3 | 25 | M6×25 | 26 | 76 | W3/8 |
| 0027 | 20A | 3/4 | 27.2 | 2.3 | 25 | M6×25 | 26 | 79 | W3/8 |
| 0031 | 25A | 1 | 34.0 | 2.3 | 25 | M6×25 | 26 | 82 | W3/8 |
| 0046 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | 2.3 | 25 | M8×25 | 26 | 86 | W3/8 |
| 0065 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | 2.3 | 25 | M8×25 | 26 | 89 | W3/8 |
| 0070 | 50A | 2 | 60.5 | 2.3 | 25 | M8×25 | 26 | 95 | W3/8 |
| 0084 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | 2.3 | 25 | M8×25 | 26 | 103 | W3/8 |
| 0099 | 80A | 3 | 89.1 | 2.3 | 25 | M8×25 | 26 | 109 | W3/8 |
| 0101 | 100A | 4 | 114.3 | 2.3 | 25 | M8×25 | 26 | 122 | W3/8 |
| 0116 | 125A | 5 | 139.8 | 3.2 | 32 | M10×35 | 40 | 151 | W1/2 |
| 0135 | 150A | 6 | 165.2 | 3.2 | 32 | M12×45 | 40 | 164 | W1/2 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
622円 ( 684円 ) | 4日目 |
675円 ( 743円 ) | 4日目 |
748円 ( 823円 ) | 4日目 |
849円 ( 934円 ) | 4日目 |
1,394円 ( 1,533円 ) | 4日目 |
981円 ( 1,079円 ) | 4日目 |
1,598円 ( 1,758円 ) | 4日目 |
1,815円 ( 1,997円 ) | 4日目 |
1,954円 ( 2,149円 ) | 4日目 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アカギ
吊配管金具 吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4.8通常価格(税別):103円~

昭和コーポレーション
クランプ PLA パンチラック A
5通常価格(税別):286円~

因幡電機産業
因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト吊り金具無(コンパクトタイプ)
4通常価格(税別):156円

アカギ
吊配管金具 吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4.5通常価格(税別):340円~

アカギ
吊配管金具 TNF吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン)
4.3通常価格(税別):469円~

アカギ
樹脂バンド PP吊バンド
4通常価格(税別):164円~

アカギ
吊配管金具 Cフック
5通常価格(税別):580円

アカギ
吊配管金具 エイム(有色クロメートめっき/ステン)
5通常価格(税別):1,005円~

アカギ
吊配管金具 組式吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
5通常価格(税別):137円~