17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

吊配管金具 ステン防振吊バンド10tゴム

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステン防振吊バンド10tゴムの外観・寸法図

吊配管金具 ステン防振吊バンド10tゴム:関連画像

外観

吊配管金具 ステン防振吊バンド10tゴム:関連画像

はめ込みゴム

吊配管金具 ステン防振吊バンド10tゴム:関連画像

新型ゴム

ステン防振吊バンド10tゴムの特長

SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。
SUS304製。

  • ※ 本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
  • ※ 大口径は、ゴムの形状が変わる場合もあります。

ステン防振吊バンド10tゴムの寸法表

品番コード:A10214

(単位:mm)

サイズ
コード
径称
(A)
呼び径
(B)
適合管外径 締付ボルト
径×長さ
F
0015 15A 1/2 21.7 2.0 25 M8×25 26 8
0020 20A 3/4 27.2 2.0 25 M8×25 26 8
0034 25A 1 34.0 2.0 25 M8×25 26 8
0049 32A 1 1/4 42.7 2.0 25 M8×25 26 8
0053 40A 1 1/2 48.6 2.0 25 M8×25 26 8
0068 50A 2 60.5 2.0 25 M8×25 26 8
0072 65A 2 1/2 76.3 2.0 25 M8×25 26 8
0087 80A 3 89.1 2.0 25 M8×25 26 8
0091 100A 4 114.3 2.0 25 M8×25 26 8
0104 125A 5 139.8 3.0 32 M10×35 35 10
0119 150A 6 165.2 3.0 32 M12×45 35 10

型番リスト

表示件数

主要適合管(または適用管)外径

(mm)

径称(A)

呼び径(B)

適合管外径

(mm)

最小発注数量
20~30未満
15A
1/2
21.7
1個
20~30未満
20A
3/4
27.2
1個
30~40未満
25A
1
34
1個
40~50未満
32A
1 1/4
42.7
1個
40~50未満
40A
1 1/2
48.6
1個
60~70未満
50A
2
60.5
1個
70~80未満
65A
2 1/2
76.3
1個
80~90未満
80A
3
89.1
1個
100~200未満
100A
4
114.3
1個
100~200未満
125A
5
139.8
1個
100~200未満
150A
6
165.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,496
( 3,846 )
5日目
2,738
( 3,012 )
5日目
2,905
( 3,196 )
5日目
3,860
( 4,246 )
5日目
4,075
( 4,483 )
5日目
4,218
( 4,640 )
5日目
5,790
( 6,369 )
5日目
5,220
( 5,742 )
5日目
5,743
( 6,317 )
5日目
9,195
( 10,115 )
5日目
10,533
( 11,586 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステン防振吊バンド10tゴム。
【特長】
・SGP管用の防振補助吊バンド。
・10mmゴム付。
・SUS304製。
【用途】
・SGP管用の防振補助に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 ステン防振吊バンド10tゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊配管金具 ステン防振吊バンド10tゴム
吊配管金具 ステン防振吊タン付10tゴム
吊配管金具 ステン防振吊バンド3tゴム
吊配管金具 ステン防振吊タン付3tゴム
吊配管金具 ステン防振CL吊タン付10tゴム
吊配管金具 ステン防振CL吊タン付3tゴム
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格2,738-4,073 -1,708 -2,447 -4,478 -2,871 -
通常出荷日5日目4日目〜4日目〜4日目〜4日目〜5日目〜
種類防振用金具関連部品防振用金具関連部品防振用金具関連部品防振用金具関連部品防振用金具関連部品防振用金具関連部品
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
適用管種類SGP管SGP管SGP管SGP管被覆鋼管被覆鋼管
表面処理なしなしなしなしなしなし
入数(個)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング