メカニカル部品技術窓口

確定しました

床貫通用金具 床バンド10tゴム付き(電気亜鉛めっき・ステン)

型番:

A10422-0075
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

A10422-0075の仕様・寸法情報

種類
防振用金具
主要適合管(または適用管)外径(mm)
60~70未満
適合管種類
[鋼管/被覆鋼管] SGP管
材質
スチール
表面処理
電気亜鉛めっき
径称 (A)
50A
呼び径 (B)
2
適合管外径(mm)
60.5
入数(個)
1
-
-

商品情報

外形図

ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ Cタイプ 外形図

製品仕様

積水化学工業株式会社エスロハイパーAW対応品。

材質・仕上げ

  • A10422:電気亜鉛めっき仕上げ
  • A10427:SUS304製

規格表

A10422

床貫通用金具 床バンド10tゴム付き(電気亜鉛めっき・ステン) 規格表1

A10427

床貫通用金具 床バンド10tゴム付き(電気亜鉛めっき・ステン) 規格表2

型番リスト

表示件数
型番
A10422-0075

主要適合管(または適用管)外径

(mm)

材質

表面処理

径称 (A)

呼び径 (B)

適合管外径

(mm)

最小発注数量
60~70未満
スチール
電気亜鉛めっき
50A
2
60.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,793
( 4,172 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SGP管用の防振補助床バンド。
・10mmゴム付。
・管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
・本製品のみでは、振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
・3mmゴム付も製作可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床貫通用金具 床バンド10tゴム付き(電気亜鉛めっき・ステン)の型番A10422-0075のページです。 型番A10422-0075に関する仕様情報を記載しております。
床貫通用金具 床バンド10tゴム付き(電気亜鉛めっき・ステン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床貫通用金具 床バンド10tゴム付き(電気亜鉛めっき・ステン)
床貫通用金具 TN床バンド(電気亜鉛めっき・ステン)
床貫通用金具 銅管用床バンド(ゴム付)
床貫通用金具 ブラック床バンド
床貫通用金具 防振床バンド
床貫通用金具 床バンド/CL床バンド(電気亜鉛めっき/ステン)
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格3,793676 -1,213 -3,352 -3,002 -363 -
通常出荷日9日目4日目〜2日目9日目9日目在庫品1日目〜
種類防振用金具床バンド床バンド床バンド防振用金具床バンド
適合管種類SGP管耐火二層管(FDP)銅管SGP管SGP管-
入数(個)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床貫通用金具カテゴリの売れ筋ランキング