メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 仕様

  • 静的ばね定数

    ~mm
  • 吊ボルト径

    ~mm
  • 荷重範囲(kgf)

  • ゴム硬度(度)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

吊配管金具 防振吊W型(セット・枠のみ)

型番:

A10301-0012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A10301-0012の仕様・寸法情報

種類
防振用金具
材質
スチール
表面処理
有色クロメートめっき
仕様
セット
静的ばね定数
30
吊ボルト径
W3/8
荷重範囲(kgf)
2.2~17.2
ゴム硬度(度)
40
適用防振ゴム形式
-
入数(個)
1
型番(型式)
AD-340W
-
-

商品情報

防振吊W型/防振枠のみ(W型)の外観・寸法図

吊配管金具 防振吊W型(セット・枠のみ):関連画像

防振吊W型

吊配管金具 防振吊W型(セット・枠のみ):関連画像

防振枠のみ

吊配管金具 防振吊W型(セット・枠のみ):関連画像

寸法図

防振吊W型/防振枠のみ(W型)の特長

配管、機器の防振用吊金具。
使用荷重範囲が広いタイプ。
防振吊ADシリーズの枠のみ。(A10302)
有色クロメートめっき仕上げ。

  • ※ 必ず防振選定を行ってください。製品の性格上、荷重範囲より軽くても重くても充分な防振効果が得られませんのでご注意ください。

製品仕様

品番コード:A10301

(単位:mm)

サイズ
コード
型式 静的ばね定数
(kgf/cm)
たわみ
(mm)
ゴム
硬度
吊ボルト径 荷重範囲
(kgf)
0012 AD-340W 30.0 0.7~5.7 40° W3/8 2.2~17.2
0027 AD-350W 46.0 0.9~6.8 50° W3/8 4.0~32.0
0031 AD-360W 64.0 0.9~7.1 60° W3/8 5.8~46.0
0046 AD-450W 71.5 0.9~7.0 50° W1/2 6.3~50.4
0065 AD-460W 123.5 1.8~8.1 60° W1/2 22.4~101.2
0070 AD-550W 253.0 1.4~8.6 60° W5/8 35.5~220
0084 AD-560W 430.5 1.5~8.4 60° W5/8 50.0~350.5
0099 AD-660W 668.0 2.0~8.6 60° W3/4 85.0~452.0

製品仕様

品番コード:A10302

(単位:mm)

サイズコード 型式 A C H t
0109 AD-3W 47 40 85 2.3
0113 AD-4W 61 45 100 3.2
0128 AD-550W 82 65 142 3.2
0132 AD-560W 102 80 170 3.2
0147 AD-660W 118 100 180 3.2

型番リスト

表示件数
型番
A10301-0012

仕様

静的ばね定数

吊ボルト径

荷重範囲

(kgf)

ゴム硬度

(度)

適用防振ゴム形式

型番(型式)

最小発注数量
セット
30
W3/8
2.2~17.2
40
-
AD-340W
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,598
( 5,058 )
5日目

詳細情報

基本情報

吊配管金具 防振吊W型。
【特長】
・使用荷重範囲が広いタイプ。
・防振吊ADシリーズの枠のみ。(A10302)
【用途】
・配管、機器の防振用吊金具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 防振吊W型(セット・枠のみ)の型番A10301-0012のページです。 型番A10301-0012に関する仕様情報を記載しております。
吊配管金具 防振吊W型(セット・枠のみ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊配管金具 防振吊W型(セット・枠のみ)
吊配管金具 防振吊A型(セット/枠のみ)
吊配管金具 防振吊I型(セット・枠のみ)
吊配管金具 防振吊ロック付
吊配管金具 防振ハード吊バンド
吊配管金具 防振ハード吊ロック付
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格4,5989,3572,3771,219 -637 -622 -
通常出荷日5日目4日目5日目2日目〜5日目〜4日目
種類防振用金具防振用金具防振用金具防振用金具防振用金具防振用金具
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理有色クロメートめっき有色クロメートめっき有色クロメートめっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき
入数(個)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました