メカニカル部品技術窓口

防振吊1型

防振枠のみ
配管、機器の防振用吊金具。
防振吊ADシリーズの枠のみ。(A10302)
有色クロメートめっき仕上げ。

防振吊1型

防振枠のみ
品番コード:A10300
(単位:mm)
| サイズ | A | C | H | L | t | W | X | Y | 静的ばね定数 (kgf/cm) |
たわみ (mm) |
ゴム硬度 | 荷重範囲 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-340 | 47 | 32 | 70 | 120 | 2.3 | W3/8 | 40 | 14 | 60.0 | 0.7~2.8 | 40° | 4.3~17.2 |
| AD-350 | 47 | 40 | 70 | 120 | 2.3 | W3/8 | 40 | 14 | 93.0 | 0.9~3.4 | 50° | 8.0~32.0 |
| AD-360 | 47 | 40 | 70 | 120 | 2.3 | W3/8 | 40 | 14 | 128.0 | 0.9~3.6 | 60° | 11.5~46.0 |
| AD-450 | 61 | 45 | 80 | 130 | 3.2 | W1/2 | 40 | 19 | 143.0 | 0.9~3.5 | 50° | 12.6~50.4 |
| AD-460 | 61 | 45 | 80 | 130 | 3.2 | W1/2 | 40 | 19 | 247.0 | 1.8~4.1 | 60° | 44.8~101.2 |
品番コード:A10302
(単位:mm)
| サイズ | A | C | H | t | W |
|---|---|---|---|---|---|
| AD-340 | 47 | 32 | 70 | 2.3 | W3/8 |
| AD-350 | 47 | 40 | 70 | 2.3 | W3/8 |
| AD-360 | 47 | 40 | 70 | 2.3 | W3/8 |
| AD-450 | 61 | 45 | 80 | 3.2 | W1/2 |
| AD-460 | 61 | 45 | 80 | 3.2 | W1/2 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アカギ
吊配管金具 吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4.8通常価格(税別):103円~

因幡電機産業
因幡電工 ボルト吊り金具 ボルト振り金具付
0通常価格(税別):526円

アカギ
吊配管金具 エイムF型(有色クロメートめっき/ステン)
5通常価格(税別):1,762円~

アカギ
吊配管金具 吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
4.5通常価格(税別):340円~

アカギ
吊配管金具 組式吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)
5通常価格(税別):137円~

昭和コーポレーション
クランプ PLA パンチラック A
5通常価格(税別):286円~

昭和コーポレーション
クランプ BCS ビューティークランプ S
5通常価格(税別):365円~

アカギ
吊配管金具 TNF吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン)
4.3通常価格(税別):469円~

昭和コーポレーション
吊金具 CB ダクト用巻バンド
4通常価格(税別):6,897円