メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

吊配管金具 デッキ用吊金具(合成スラブ構造用) E-2型

型番:

A15358-0018
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A15358-0018の仕様・寸法情報

種類
吊バンド関連部品
材質
スチール
表面処理
なし
許容静荷重(kgf)
100
吊ボルト径
W3/8
対応デッキ
スーパーE、Sデッキ対応
入数(個)
1
型番(型式)
E-2型

商品情報

製品仕様

  • スーパーEデッキ、Sデッキ対応
  • 許容静荷重:980N(100kgf)

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 必ずデッキメーカーに合った金具をご使用ください。
  • 吊ボルトは確実に締付けてください。
  • 吊ボルト(W3/8)締付けトルクは、7.8~9.8N・m(80~100kgf・cm)です。
  • 取付け後、吊りボルトを曲げるなど金物を変形させるような使い方はしないでください。
 

型番リスト

表示件数
型番
A15358-0018
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639
( 703 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付はミゾに入れて右に90°回すだけ。
・デッキに穴開け不要。工程が大幅に短縮されます。
・吊ボルト(W3/8)が下からつけられ、高所作業がありません。
・取付位置の移動も簡単。追加の取付けも自由です。
・ハネ部がデッキ裏側を押さえるので横方向への力を分散させ、脱落を防止します。
【用途】
・日鐵住金建材/スーパーEデッキ用。
・アイテック/Sデッキ50・75用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 デッキ用吊金具(合成スラブ構造用) E-2型の型番A15358-0018のページです。 型番A15358-0018に関する仕様情報を記載しております。
吊配管金具 デッキ用吊金具(合成スラブ構造用) E-2型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
倉庫の電気調節に
5
満足度:5.0
デッキに合うものがこの商品しかなかったことと、全ねじが使えるというところが決めてとなり購入しました。取り付け先が若干ぶれ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊配管金具 デッキ用吊金具(合成スラブ構造用) E-2型
吊配管金具 デッキ用吊金具(合成スラブ構造用) E-3型
吊配管金具 デッキ用吊金具(合成スラブ構造用) QLデッキ、Sデッキ用
吊配管金具 デッキ用吊金具(フラットデッキ用) F-N型(FD、ND)
吊配管金具 デッキ用吊金具(フラットデッキ用) H-SF型(HD・SFD)
吊配管金具 デッキ用吊金具(フラットデッキ用) I-U型(ID・UD)
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格639807717 -1,1291,1291,120
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目〜1日目3日目4日目
種類吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド関連部品
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理なしなしなしなしなしなし
許容静荷重(kgf)100100150100100100
吊ボルト径W3/8W3/8W3/8W3/8W3/8W3/8

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング