17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

吊配管金具 エイムF型(有色クロメートめっき/ステン)

通常単価(税別)
1,7628,248
税込単価
1,9389,073
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・形鋼から吊ボルトをおろすための金具。・複合傾斜対応タイプ。・有色クロメートめっき仕上げ(溶融...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
吊配管金具 エイムF型(有色クロメートめっき/ステン) 外形図

製品仕様

エイムF型

  • 許容静荷重/パターン1・100kg、パターン2・150kg、パターン3・100kg
  • 電気亜鉛めっき仕上げ

ステンエイムF型

  • 許容静荷重/パターン1・100kg、パターン2・100kg、パターン3・70kg
  • SUS304製

【注意】

※ステンレス製のため、異種金属接触腐食にご注意ください。

規格表

単位:mm

エイムF型

型番品名適合フランジ厚吊ボルト径
A10259-0017エイムF301~25W3/8
A10259-0021エイムF401~25W1/2

ステンエイムF型

型番品名適合フランジ厚吊ボルト径
A10263-0010ステンエイムF301~25W3/8
A10263-0024ステンエイムF401~25W1/2

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

吊ボルト径

品名

トラスココード

最小発注数量
スチール
有色クロメートめっき
W3/8
エイムF30
284-1029
1個
スチール
有色クロメートめっき
W1/2
エイムF40
284-1037
1個
[ステンレス] ステンレス
なし
W3/8
ステンエイムF30
-
1個
[ステンレス] ステンレス
なし
W1/2
ステンエイムF40
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,762
( 1,938 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,801
( 1,981 )
5日目
6,145
( 6,760 )
5日目
8,248
( 9,073 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・形鋼から吊ボルトをおろすための金具。
・複合傾斜対応タイプ。
・有色クロメートめっき仕上げ(溶融亜鉛めっき仕上げは受注製作)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 エイムF型(有色クロメートめっき/ステン)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
スペース有効活用の一環で使用
5
満足度:5.0
スペース(頭上空間)有効活用の一環で梁や天井からの吊ボルト固定用途で利用しています。設置環境や形状、サイズ等により同アカ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊配管金具 エイムF型(有色クロメートめっき/ステン)
吊配管金具 エイム(有色クロメートめっき/ステン)
吊配管金具 エイムS型(有色クロメートめっき・ステン)
吊配管金具 エイム本体(有色クロメートめっき/ステン)
吊配管金具 エイム本体N型
吊配管金具 エイム補強金具H
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格1,762-1,005 -471 -721 -800901
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド関連部品
適合フランジ厚1~251~251~151~251~227~12
入数(個)111111

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング