17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

吊配管金具 エイム本体(有色クロメートめっき/ステン)

通常単価(税別)
7212,796
税込単価
7933,076
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・形鋼から吊ボルトをおろすための金具。・固定タイプ。・吊ボルト径はW3/8のみです。・許容静荷...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

吊配管金具 エイム本体(有色クロメートめっき/ステン) 外形図

製品仕様

品名材質表面処理
エイム本体鉄製電気亜鉛めっき
どぶめっきエイム本体鉄製溶融亜鉛めっき
ステンエイム本体ステンレス(SUS304)なし

規格表

単位:mm

品名適合フランジ厚吊ボルト径
エイム本体1~25W3/8
どぶめっきエイム本体1~25W3/8
ステンエイム本体1~25W3/8

使用例

吊配管金具 エイム本体(有色クロメートめっき/ステン) 使用例

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

品名

トラスココード

最小発注数量
スチール
有色クロメートめっき
エイム本体
284-0995
1個
[ステンレス] ステンレス
なし
ステンエイム本体
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
721
( 793 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,796
( 3,076 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・形鋼から吊ボルトをおろすための金具。
・固定タイプ。
・吊ボルト径はW3/8のみです。
・許容静荷重/パターン1・100kg、パターン2・150kg、パターン3・該当せず。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 エイム本体(有色クロメートめっき/ステン)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
安全柵の支柱の固定部に使用
5
満足度:5.0
リピート購入になります。設備の安全柵ですが、付けたり外したりを頻繁に行うので、こちらの金具を安全柵の支柱固定に使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。
工具パネルの取り付け
5
満足度:5.0
構造物のL字アングルに工具掛け用パネルを取り付けるのに使用しました。位置が自由に調節でき、L字アングルの加工不要です。折...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊配管金具 エイム本体(有色クロメートめっき/ステン)
吊配管金具 エイムS型(有色クロメートめっき・ステン)
吊配管金具 エイム本体N型
吊配管金具 エイム(有色クロメートめっき/ステン)
吊配管金具 エイムF型(有色クロメートめっき/ステン)
吊配管金具 エイム補強金具H
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格721-471 -8001,005 -1,762 -901
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド関連部品
適合フランジ厚1~251~151~221~251~257~12
吊ボルト径W3/8W3/8W3/8---
入数(個)111111

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング