メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

吊配管金具 エイム補強金具H

型番:

A16388-0011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A16388-0011の仕様・寸法情報

種類
吊バンド関連部品
材質
スチール
表面処理
有色クロメートめっき
適合フランジ厚
7~12
品名
エイム補強金具H
入数(個)
1

商品情報

エイム補強金具Hの外観・特長

吊配管金具 エイム補強金具H:関連画像

エイムの脱落防止用金具。
H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくする。
電気亜鉛めっき仕上げ。

製品仕様

品番コード:A16388。
サイズコード:0011。
適合フランジ厚:7~12mm。
吊ボルト径:100~200mm。(全ねじボルトが285mmの場合)

型番リスト

表示件数
型番
A16388-0011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
901
( 991 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

エイム補強金具H。
【特長】
・H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくする。
【用途】
・エイムの脱落防止用金具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 エイム補強金具Hの型番A16388-0011のページです。 型番A16388-0011に関する仕様情報を記載しております。
吊配管金具 エイム補強金具Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊配管金具 エイム補強金具H
吊配管金具 エイム本体N型
吊配管金具 チャンネル吊足
吊配管金具 Cフック
吊金具・ハンガー ストロング吊金具Xシリーズ NHB-X 補強金具(H形鋼用)
吊配管金具 デッキ用吊金具(フラットデッキ用) H-SF型(HD・SFD)
メーカーアカギアカギアカギアカギ日栄インテックアカギ
通常価格901800411580367 -1,129
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
種類吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド関連部品吊バンド関連部品
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理有色クロメートめっき電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき有色クロメートめっきクロメートメッキなし
適合フランジ厚7~121~22----
品名エイム補強金具Hエイム本体N型チャンネル吊足Cフック--

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング