17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

立配管金具 防振CL立バンド10tゴム付(電気亜鉛めっき・ステン)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

防振CL立バンド10tゴム付の外観・寸法図

立配管金具 防振CL立バンド10tゴム付(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

外観

立配管金具 防振CL立バンド10tゴム付(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

寸法図

防振CL立バンド10tゴム付の特長

外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。10mmゴム付。
本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
電気亜鉛めっき仕上げ。

  • ※ 大口径は、ゴムの形状が変わる場合もあります。

防振CL立バンド10tゴム付の寸法表

品番コード:A10343

(単位:mm)

サイズ
コード
径称
(A)
呼び径
(B)
適合管外径 t C 締付ボルト
径×長さ
D P F
0012 15A 1/2 25.7 2.0 25 M6×20 45 20 6
0027 20A 3/4 31.2 2.0 25 M6×20 45 20 6
0031 25A 1 37.6 2.0 25 M6×20 45 20 6
0046 32A 1 1/4 46.3 2.0 25 M6×20 45 20 6
0065 40A 1 1/2 52.2 2.0 25 M6×20 45 20 6
0070 50A 2 64.1 2.0 25 M6×20 45 20 6
0084 65A 2 1/2 79.9 2.0 25 M6×20 45 20 6
0099 80A 3 92.7 2.0 25 M6×20 45 20 6
0101 100A 4 118.3 2.0 25 M6×20 45 20 6
0116 125A 5 143.8 3.2 32 M10×30 55 27 8
0135 150A 6 170.2 3.2 32 M10×30 55 27 8

ステン防振CL立バンド10tゴム付の外観・寸法図

立配管金具 防振CL立バンド10tゴム付(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

外観

立配管金具 防振CL立バンド10tゴム付(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

寸法図

ステン防振CL立バンド10tゴム付の特長

外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。10mmゴム付。
本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
SUS304製。

  • ※ 大口径は、ゴムの形状が変わる場合もあります。

ステン防振CL立バンド10tゴム付の寸法表

品番コード:A10362

(単位:mm)

サイズ
コード
径称
(A)
呼び径
(B)
適合管外径 t C 締付ボルト
径×長さ
D P F
0018 15A 1/2 25.7 2.0 25 M6×20 45 20 6
0022 20A 3/4 31.2 2.0 25 M6×20 45 20 6
0037 25A 1 37.6 2.0 25 M6×20 45 20 6
0041 32A 1 1/4 46.3 2.0 25 M6×20 45 20 6
0056 40A 1 1/2 52.2 2.0 25 M6×20 45 20 6
0075 50A 2 64.1 2.0 25 M6×20 45 20 6
0080 65A 2 1/2 79.9 2.0 25 M6×20 45 20 6
0094 80A 3 92.7 2.0 25 M6×20 45 20 6
0107 100A 4 118.3 2.0 25 M6×20 45 20 6
0111 125A 5 143.8 3.0 32 M10×35 55 27 8
0126 150A 6 170.2 3.0 32 M10×35 55 27 8

型番リスト

表示件数

主要適合管(または適用管)外径

(mm)

材質

表面処理

径称 (A)

呼び径 (B)

適合管外径

(mm)

最小発注数量
20~30未満
[スチール] スチール
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
15A
1/2
25.7
1個
30~40未満
[スチール] スチール
[亜鉛メッキ] 電気亜鉛めっき
20A
3/4
31.2
1個
20~30未満
[ステンレス] SUS304
なし
15A
1/2
25.7
1個
40~50未満
[ステンレス] SUS304
なし
32A
1 1/4
46.3
1個
100~200未満
[ステンレス] SUS304
なし
150A
6
170.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,426
( 1,569 )
10日目
1,370
( 1,507 )
4日目
3,431
( 3,774 )
2日目
4,911
( 5,402 )
2日目
12,324
( 13,556 )
2日目

詳細情報

基本情報

防振CL立バンド10tゴム付。
【特長】
・10mmゴム付。
・本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はない。
・A10343:電気亜鉛めっき仕上げ。
・A10362:SUS304製。
【用途】
・外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立配管金具 防振CL立バンド10tゴム付(電気亜鉛めっき・ステン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立配管金具 防振CL立バンド10tゴム付(電気亜鉛めっき・ステン)
立配管金具 防振CL立バンド3tゴム付(電気亜鉛めっき/ステン)
立配管金具 防振立バンド(電気亜鉛めっき・ステン)
立配管金具 防振ハード立バンド
立配管金具 CL立バンド(電気亜鉛めっき・ステン)
立配管金具 VP立バンド(電気亜鉛めっき/ステン)
メーカーアカギアカギアカギアカギアカギアカギ
通常価格1,370-1,204 -1,100 -756 -216 -135 -
通常出荷日2日目〜2日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類防振用金具防振用金具防振用金具防振用金具立バンド立バンド
適合管種類被覆鋼管被覆鋼管SGPSGP被覆鋼管VP
ゴム厚さ(mm)103103--
入数(個)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

立配管金具カテゴリの売れ筋ランキング