メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンレス配管用 メカニカル継手 めねじ付エルボ

通常単価(税別)
2,939
税込単価
3,233
通常出荷日:3日目

ステンレス配管用に開発したメカニカルタイプの管継手です。耐食・耐熱性に優れ、軽くて強いステンレス配管の...

詳細を確認

型番:

ZLFL-20X20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZLFL-20X20Aの仕様・寸法情報

本体材質
SUS304相当
表面処理
なし
使用流体
最高使用圧力(MPa)
1
接続種類
ねじ⇔管 接続
接続種類 ねじ・管接続
[90°エルボ] おねじ付きエルボ
適用管材質
ステンレス
適用管外径(φ)
22.22
接続ねじの種類
Rc
ねじの呼び
3/4B(20A)
種類
継手
適用管外径 呼び
20Su
使用温度範囲Min(℃)
0
使用温度範囲Max(℃)
100

商品情報

外形図

ステンレス配管用 メカニカル継手 めねじ付エルボ 外形図

注)めねじ付きエルボと水栓エルボ(ZLWL)との区別は、※印の加工の有無で行ってください。

製品仕様

  • 1.確実なシール
    パッキンに対して、適正な面圧がかかる構造ですから長期にわたって安定したシール性能が得られます。パッキンには、耐久性、耐熱性、および耐塩素水性に優れ、給水装置として使用する際の浸出基準を満足したフッ素ゴム材料を使用しています。
  • 2.強い接続
    パイプと継手の接続部がテーパー面であたり、ナットで締め込まれるので、いわゆるクサビ効果により強い接続力が得られます。
  • 3.施工ミスの防止
    パッキンは、配管時に継手から取り外す必要がありません。また、管端の拡管加工をしなければ配管できないので、パイプのすっぽ抜けなども防げます。
  • 4.締め忘れ防止
    手締めと本締めとを区別する独自のインジケータにより、締め忘れを容易に確認できます。本締めを忘れると水圧試験時に継手部から漏れが発生し、本締め忘れが検知できます。
ステンレス配管用 メカニカル継手 めねじ付エルボ 製品仕様

手締め後

ステンレス配管用 メカニカル継手 めねじ付エルボ 製品仕様2

本締め後

  • 5.配管作業が容易
    拡管は自動機により、パイプセット後簡単・正確にできます。
    パイプと継手の接続部がぐらつきにくくなっているので、配管の支持・固定が容易です。

適用範囲

  • 用途:給水、給湯、冷温水、冷却水用
  • 適用管種:JIS G 3448(一般配管用ステンレス鋼鋼管)呼び方13~60Su/JWWA G 115(水道用ステンレス鋼鋼管)呼び径13~50
  • 使用圧力範囲:0~1.0MPa(0~2.0MPaの範囲でも使用可能ですが、その範囲で使用される場合は、別途ご相談ください。)
  • 使用温度範囲:0~+100℃
  • 適用水質:水質基準に関する省令(厚生労働省)、冷凍空調機器用水質ガイドライン「(社)日本冷凍空調工業会」およびステンレス協会水質指針を参考にしてください。

規格表

ステンレス配管用 メカニカル継手 めねじ付エルボ 規格表

ナット形状は、呼び方13~25Suは六角です。

注意・禁止事項

薬液、油、下水、蒸気、中水、雨水、井水、河川水、および冷媒配管には使用できません。

型番リスト

表示件数
型番
ZLFL-20X20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,939
( 3,233 )
3日目

詳細情報

基本情報

ステンレス配管用に開発したメカニカルタイプの管継手です。耐食・耐熱性に優れ、軽くて強いステンレス配管の特性を生かした、信頼性の高い継手です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス配管用 メカニカル継手 めねじ付エルボの型番ZLFL-20X20Aのページです。 型番ZLFL-20X20Aに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス配管用 メカニカル継手 めねじ付エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス配管用 メカニカル継手 めねじ付エルボ
ステンレス配管用 メカニカル継手 おねじ付エルボ
ステンレス配管用 メカニカル継手 水栓エルボ
ステンレス配管用 メカニカル継手 座付水栓ソケット
ステンレス配管用 メカニカル継手 絶縁ユニオン
ステンレス配管用 メカニカル継手 水栓ソケット
メーカー桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)桑名金属工業(旧:日立金属)
通常価格2,9392,8442,054 -2,819 -4,929 -2,079 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
本体材質SUS304相当SUS304相当SUS304相当SUS304相当SUS304相当SUS304相当
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体
最高使用圧力(MPa)111111
接続種類ねじ⇔管 接続ねじ⇔管 接続ねじ⇔管 接続ねじ⇔管 接続ねじ⇔管 接続ねじ⇔管 接続
よく一緒に購入される商品

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング