17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

PMS-LB「R」型自在車レバー式(ダブルストッパー付)

通常単価(税別)
3,76610,775
税込単価
4,14311,853
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター。2トンクラスの積載荷重にも耐える...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PMS-LB「R」型自在車レバー式(ダブルストッパー付) 外形図

PMS-LB型自在車プレート式 レバー式ダブルストッパー付キャスターの外形図

規格表

品番車輪車輪径車幅取付高取付座取付寸法穴径偏心旋回半径許容荷重自重
D(mm)W(mm)H(mm)A×B(mm)X×Y(X'×Y')(mm)P(mm)E(mm)R(mm)daN(kgf)(g)
PMS-130WBLB(R)鋼板ホイルゴム(B入)車13040177110×11090×90
(80×80)
1140138180(183.6)1870
UWB鋼板ホイルウレタン(B入)車35250(255.0)2250
GUBナイロンホイルウレタン(B入)車40180(183.6)-
PMS-150WBLB(R)鋼板ホイルゴム(B入)車15040198120×12094×94
(87×87)
1140138200(204.0)2110
AWアルミホイルゴム(B入)車42250(255.0)2230
UWB鋼板ホイルウレタン(B入)車38300(306.0)2580
GUBナイロンホイルウレタン(B入)車40200(204.0)-
PMS-200WBLB(R)鋼板ホイルゴム(B入)車20043250144×144120×120
(105×105)
11.556156250(255.0)4025
AWアルミホイルゴム(B入)車45300(306.0)4050
UWB鋼板ホイルウレタン(B入)車42400(408.0)4105
GUBナイロンホイルウレタン(B入)車43250(255.0)-

金具0三価ユニクロ仕上
取り付け部の旋回及び車輪の回転をロックことができるダブルストッパー付きです。
AW車輪【アルミホイルゴム(B入)車】は牽引に適した車輪です。

商品特長詳細

ベアリングのように鋼球の軌道が精密に作られている新構造

PMS-LB「R」型自在車レバー式(ダブルストッパー付) 新構造の旋回部

新構造の旋回部の図
旋回部の構造を見直したことでガタつきをなくし、さらに耐久性が向上しました。そのため新品時の優れた操作性が持続します。

旋回時の負荷が約4割減した軽快な操作性

PMS型自在車プレート式:関連画像
 
ユーエイキャスター PMシリーズ

耐久性アップで長寿命!ランニングコスト大幅削減!

  • 牽引時の共振をしっかり防止。旋回部への負担を減らし車輪の摩耗が画期的に減少!
  • 新素材(高張力鋼)採用によりさらに耐久性向上!長寿命でコスト削減!

製品比較情報

工場設備にて実際に1年間使用された製品(旋回部)の比較写真です

PMS-LB「R」型自在車レバー式(ダブルストッパー付) 比較1

従来のキャスター旋回部は完全にヘタリ傾いており、丸の部分が取付座に接触してしまい旋回不良が発生しています。
PMシリーズの旋回部にカバーがついており視認がしづらいですが、従来キャスターと比べてヘタリが無く、新品とほぼ変わりない状態を保っております。

製品比較情報

PMS-LB「R」型自在車レバー式(ダブルストッパー付) 比較2

走行距離1200kmにおける台車1台分(キャスター4個)のランニングコストの違いです。

PMS-LB「R」型自在車レバー式(ダブルストッパー付) 比較3

従来品の5倍以上の寿命を実現

PMS-LB「R」型自在車レバー式(ダブルストッパー付) 比較4

牽引台車に使用。1年以内に摩耗し、交換が必要になった。

PMS-LB「R」型自在車レバー式(ダブルストッパー付) 比較5

牽引台車に使用。1年以上使用しても交換することがなくなった。
※ 画像は使用時に赤く着彩したものです。

PMS型自在車プレート式
PMR型固定車プレート式
PMS-LB「R」型自在車レバー式(ダブルストッパー付) 製品バリエーション1

PMS型自在車プレート式

PMS-LB「R」型自在車レバー式(ダブルストッパー付) 製品バリエーション2

PMR型固定車プレート式 特長:車輪固定式

お客様の声

Mシリーズはランニングコストの低減に繋がりましたね。
牽引台車にて使用
従来品を使っていたけど、PMシリーズを使い始めてからキャスターの交換回数が大幅に減りました。
手押し台車にて使用
PMシリーズはランニングコストの低減に繋がりましたね。
牽引台車にて使用

開発者・バイヤーからのコメント

開発に至った理由

PMシリーズとは従来から販売している一般産業用キャスター、『Jシリーズ』の上位互換製品を目指し、尚且つコストの上昇を抑えるをコンセプトに開発した、『強く』『旋回が軽く』『自重が軽い』『騒音を抑えた』高性能の産業用キャスターです。
まず何故現状あった産業用キャスターの上位互換製品を開発するに至ったか、そこからお話したいと思います。工場の台車等に使用される産業用キャスターは、消耗品です。性能よりコスト重視の側面があり、一定の性能基準を満たしているJシリーズで充分でした。
ただそれは一定の基準を満たしているだけでやはり耐久性、操作性、また騒音等、使用していただいている方々の事を考えると改善すべき点が沢山あります。従来品でも上記の様な性能を満たしたキャスターは沢山ありますがそれらはコストで折り合いがつき難い現状です。ならばコストはそのままでお客様が満足する性能の産業用キャスターが作れないか、そう考え開発に乗り出したのがPMシリーズです。

PMS-LB型自在車プレート式 レバー式ダブルストッパー付:関連画像

立ちはだかった問題点・新材料との出会い

志充分に開発を始めたPMシリーズですが、開発はスムーズとは言い難く問題点も浮上しました。今お話致しました流れでは当たり前ですが性能とコストがなかなか折り合わない。何度も形状構想を行い試算の見直しを行いました。
そこで辿り着いたのはハイテン材(高張力鋼)が使用されている自動車のボディの様な高強度材料の採用でした。この材料の採用により従来品より板圧が薄いのに従来品よりも高強度が実現し、コストの折り合いをつける事が出来ると共にまた自重の軽量化に成功しました。良い素材に巡り合えてとても満足しています。ただ新材料を採用するにあたりプレス加工方法が従来品とは異なり、キャスターとして機能する寸法精度に加工することが困難でした。こちらも徹底的に考えられる要因を検証し試行錯誤しましたね。

PMS-LB型自在車プレート式 レバー式ダブルストッパー付:関連画像

新たな付加価値の発見

試行錯誤を繰り返したおかげで始め考えていた性能をクリアする事はもちろん、それにプラスして共振の発生を低減することに成功しました。共振とは高速走行時に発生するキャスターの振れの事です。共振が発生するとキャスターに余計な負荷がかかり早期破損に繋がります。共振の防止と先程お話致しました耐久性のアップした新材料が合わさる事で長寿命なキャスターが完成しました。また、共振の発生は騒音の発生にも繋がっています。共振の発生を防止する事で騒音の低減に繋がりました。どうやって共振の発生を低減することに成功したのかですが、それは旋回部をベアリングの様に鋼球の軌道を機密にした新構造を開発したためです。精密に作られているため、従来品と違いガタつきが無く、新品時の優れた操作性が長く持続できます。

PMシリーズと言うキャスター

始めに掲げた『強く』『旋回が軽く』『自重が軽い』『騒音を抑えた』という製品コンセプトをクリアした上PMシリーズはとても長寿命なキャスターとなりました。寿命が延びるという事はその分買い替え、取り替えのコストが下がるため結果お客様のランニングコストを抑えることに繋がります。これはコストをそのままでお客様が満足する性能の産業用キャスターが作りたいと開発が始まったPMシリーズにとって、とても喜ばしい事でした。コストはそのままよりも削減できる方がお客様に喜んでいただける。

お客様から頂いた有難い言葉

お客様の使用環境にもよりますが実際使用していただいているお客様からは約3倍以上寿命が延びたと喜びの声をいただいています。牽引等で使用していただいているお客様からも高評価をいただいていますのでぜひ一度お試しください。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ

(mm)

プレート幅

(mm)

旋回半径

(mm)

ホイル材質

最小発注数量
170.1~200
177
140.01~220.00
125.1~160
130
[ウレタン] ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
80~84.9
80(90)
80~99.9
80(90)
180
40
110
110
138
ナイロン
1個
170.1~200
177
220.01~320.00
125.1~160
130
[ウレタン] ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
80~84.9
80(90)
80~99.9
80(90)
250
35
110
110
138
鋼板
1個
170.1~200
177
140.01~220.00
125.1~160
130
ゴム
なし
80~84.9
80(90)
80~99.9
80(90)
180
40
110
110
138
鋼板
1個
170.1~200
177
140.01~220.00
125.1~160
130
ゴム
なし
80~84.9
80(90)
80~99.9
80(90)
180
40
110
110
138
鋼板
1個
170.1~200
198
220.01~320.00
125.1~160
150
ゴム
なし
85~99.9
87(94)
80~99.9
87(94)
250
42
120
120
138
アルミ
1個
170.1~200
198
140.01~220.00
125.1~160
150
[ウレタン] ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
85~99.9
87(94)
80~99.9
87(94)
200
40
120
120
138
ナイロン
1個
170.1~200
198
220.01~320.00
125.1~160
150
[ウレタン] ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
85~99.9
87(94)
80~99.9
87(94)
300
38
120
120
138
鋼板
1個
170.1~200
198
140.01~220.00
125.1~160
150
ゴム
なし
85~99.9
87(94)
80~99.9
87(94)
200
40
120
120
138
鋼板
1個
200.1~250
250
220.01~320.00
160.1~250
200
ゴム
なし
100~
105(120)
100~
105(120)
300
45
144
144
156
アルミ
1個
200.1~250
250
220.01~320.00
160.1~250
200
[ウレタン] ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
100~
105(120)
100~
105(120)
250
43
144
144
156
ナイロン
1個
200.1~250
250
320.01~485.00
160.1~250
200
[ウレタン] ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
100~
105(120)
100~
105(120)
400
42
144
144
156
鋼板
1個
200.1~250
250
220.01~320.00
160.1~250
200
ゴム
なし
100~
105(120)
100~
105(120)
250
43
144
144
156
鋼板
1個
200.1~250
250
220.01~320.00
160.1~250
200
ゴム
なし
100~
105(120)
100~
105(120)
250
43
144
144
156
鋼板
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,210
( 4,631 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,201
( 5,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,766
( 4,143 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,053
( 4,458 )
10日目
5,612
( 6,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,788
( 6,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,622
( 6,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,030
( 4,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,775
( 11,853 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,707
( 8,478 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,997
( 9,897 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,143
( 6,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,139
( 7,853 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

「寿命」「走行性」「操作性」に優れている牽引時にオススメのキャスター。
2トンクラスの積載荷重にも耐える力持ち。
毎日の仕事に余裕を生み出す高性能キャスターです。
【特長】
・旋回性と高い耐荷重を両立する新設計・新素材。
・鋼球を円弧で支える新設計の軸受け構造。
・特殊鋼(高強度)採用し、強度アップ。
・重量物運搬に最適化。
・鋼板の厚さや、タイヤ幅などすべてが重荷重用に設計された専用キャスターです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PMS-LB「R」型自在車レバー式(ダブルストッパー付)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
材料貯留コンテナの足回りに使用
4
満足度:4.0
コンテナに既存で実装されていた車輪の交換部品として購入しました。独楽の大きさや取り付けピッチの合致したものの中でこちらの...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q該当車輪の中で、牽引向けの車輪はどれにあたりますか?
A
アルミホイルゴム車(AW)になります。
Q「長寿命」と書いてありますが、どれくらい長持ちしますか?
A
従来の製品であれば、走行距離:1200㎞での交換回数は6回でしたが、PMシリーズでしたら交換回数が2回までに減りました。交換回数の減少によりランニングコストの大幅削減が可能になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PMS-LB「R」型自在車レバー式(ダブルストッパー付)
産業用キャスター PMS型自在車プレート式
キャスター PMR-LB型固定車プレート式(ストッパー付)
ST-SW特殊型自在車ねじ込み式(ダブルストッパー付)
SJ-S型自在車プレート式(ストッパー付)
HG-S型自在車プレート式(ストッパー付)
メーカーユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格3,766-2,087 -2,467 -1,635 -2,091 -2,465 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式固定ねじ込み式プレート式自在プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ストッパダブルストッパ付(回転+旋回)なし回転ストッパ付ダブルストッパ付(回転+旋回)回転ストッパ付回転ストッパ付
取付穴種類長穴長穴丸穴-長穴丸穴
用途工場設備工場設備工場設備物流、台車 / 建設物流、台車商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング