17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

メガフローXカップリング 黄銅製 パージタイプ めねじタイプ

通常単価(税別)
2,1982,418
税込単価
2,4182,660
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

大流量カップリングソケット。【特長】・エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。・残圧処理機能付き...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観

※ 本体材質に関わりなく、ネジ部は黄銅製(めっき付)。

仕様

使用流体圧縮空気
使用温度範囲-5~+60℃
最高使用圧力1.5MPa
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

主要部品材質図
Part NO.部品名材質
(1)ボディ末尾無記号:アルミニウム
末尾-B:黄銅、ニッケルめっき
(2)バルブ黄銅、ニッケルめっき
(3)パッキンガイド黄銅
(4)プラグガイド黄銅、ニッケルめっき
(5)スリーブ鋼鉄、ニッケルめっき
(6)レバーステンレス
(7)小ねじ鋼鉄、ニッケルめっき
(8)グリップウレタン
(9)パッキンウレタン
(10)ボール鋼鉄
(11)ストップリングステンレス
(12)スプリングステンレス
(13)Oリングニトリルゴム
(14)アダプターホースタイプ:アルミニウム
ねじタイプ:黄銅、ニッケルめっき
(15)ナットアルミニウム
(16)ストッパーピンステンレス
(17)パージリングステンレス

規格表

型番A適用チューブ外径
φD
二面幅
H1
Eねじサイズ
T
めねじ
重量
(g)
MFXP-02F-B67.5-19.015.0Rc1/4150
MFXP-03F-B69.5-21.017.0Rc3/8156
MFXP-04F-B73.5-24.021.0Rc1/2168

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

本体長さA

(mm)

発注コード

最小発注数量
1/4
67.5
382-4403
1個
3/8
69.5
382-4411
1個
1/2
73.5
382-4420
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,198
( 2,418 )
4日目
2,198
( 2,418 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,418
( 2,660 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

大流量カップリングソケット。
【特長】
・エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。
・残圧処理機能付きで、外す際のホースの鞭打ち現象や反動を防止する。
・ロック機能付きで、プラグの誤脱を防ぐ。
・バルブオフ時にのみプラグが接続可能で、接続時の圧力の抵抗がない。
・一般的なカップリングと接続可能。
・ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。
・プラグを挿入しないとレバーは開きません。
・レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
【用途】
・サンダーやインパクトレンチなどパワーが必要なエア工具に。コンプレッサーの稼働率低下に。
・ホースやプラグ着脱の際の安全性が求められる現場に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガフローXカップリング 黄銅製 パージタイプ めねじタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガフローXカップリング 黄銅製 パージタイプ めねじタイプ
メガフローXカップリング 黄銅製 パージタイプ おねじタイプ
メガフローXカップリング 黄銅製 パージタイプ ウレタンホース用
メガフローXカップリング アルミ製 パージタイプ おねじタイプ
メガフローXカップリング 黄銅製 ブロックタイプ
メガフローXカップリング アルミ製 パージタイプ ウレタンホース用
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格2,198-2,0882,198 -1,9787,5882,198 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準分岐標準
オス・メスソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類めねじタイプおねじタイプホース継手タイプおねじタイプめねじタイプホース継手タイプ
使用流体圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気
本体材質黄銅製黄銅製黄銅製アルミニウム黄銅製アルミニウム

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング