メカニカル部品技術窓口
小型のスピードコントローラ。【特長】・小型ボディで配管スペースのダウンサイジングが可能。・回転ロックリ...
詳細を確認


メーターアウトタイプ

メーターインタイプ
| 使用流体 | 圧縮空気 |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 使用圧力範囲 | 0.05MPa~0.7MPa |
| 適用チューブ | TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) |

主要部品材質図
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | 本体樹脂部 | ポリアセタール |
| (2) | メイルアダプター | C3604(黄銅)但し、M3はSUS(ステンレス) |
| (3) | ニードル弁 | SUS(ステンレス) |
| (4) | ロックナット | C3604(黄銅) |
| (5) | パッキン | NBR(ニトリルゴム) |
| (6) | Oリング | NBR(ニトリルゴム) |
| 型式 | A | B1 | B2 | φC | 適用チューブ外径 φD | E | 二面幅 H | L | P | R | ねじサイズ T | チューブ挿入寸法 | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーターアウト | メーターイン | |||||||||||||
| MB4R-M3-0 | MB4R-M3-I | 19.2 | 30.1 | 32.5 | 11.0 | 4 | 12.5 | 8.0 | 10.0 | 11.3 | 17.9 | M3×0.5 | 15.0 | 10.5 |
| MB4R-M5-0 | MB4R-M5-I | 19.2 | 31.1 | 33.5 | 11.0 | 4 | 13.5 | 8.0 | 10.0 | 11.3 | 17.9 | M5×0.8 | 15.0 | 11.5 |
| MB4R-01-0 | MB4R-01-I | 19.2 | 33.6 | 36.0 | 11.0 | 4 | 16.0 | 10.0 | 12.0 | 11.3 | 17.9 | R1/8 | 15.0 | 14.5 |
| MB6R-M5-0 | MB6R-M5-I | 21.7 | 31.1 | 33.5 | 13.0 | 6 | 13.5 | 8.0 | 10.0 | 12.3 | 17.9 | M5×0.8 | 16.3 | 12.5 |
| MB6R-01-0 | MB6R-01-I | 21.7 | 33.6 | 36.0 | 13.0 | 6 | 16.0 | 10.0 | 12.0 | 12.3 | 17.9 | R1/8 | 16.3 | 15.5 |
小型のスピードコントローラ。
【特長】
・小型ボディで配管スペースのダウンサイジングが可能。
・回転ロックリングを採用し、チューブの回し切れを防ぐ。
・オネジ部にはシール加工済み。
【用途】
・ロボット配管や機械配管で、省スペースを求められる配管に。



コガネイ
クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC・SSシリーズ
スピーディーにチューブの脱着が可能なスピードコントローラ・スロットルバルブです。流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。豊富なバリエーションを誇る定番品です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

ミスミ
レギュレータ ゲージ付ユニオン
4.6通常価格(税別):3,520円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ フリー
4.7通常価格(税別):616円~