17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

耐スパッタ ブレードホースGH

未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気
使用温度範囲-5~+60℃
破壊圧力6MPa
最高使用圧力1.5MPa
適用継手ホースフィッティング、カップリング
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。
型番内径×外径
(mm)
最小曲半径
(mm)
外径精度
(mm)
重量
(kg/m)
GH-6.56.5×1060±0.20.055G
GH-88×12700.070
GH-1111×161000.130
  • 材質:ポリウレタン
  • G(Green):グリーン
  • 標準一巻(Real):10m、20m、30m、50m、100m

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

外径

(φ)

内径

長さ

(m)

最小発注数量
60
10
6.5
10
1個
60
10
6.5
20
1個
60
10
6.5
30
1個
60
10
6.5
50
1個
60
10
6.5
100
1個
70
12
8
10
1個
70
12
8
20
1個
70
12
8
30
1個
70
12
8
50
1個
70
12
8
100
1個
100
16
11
10
1個
100
16
11
20
1個
100
16
11
30
1個
100
16
11
50
1個
100
16
11
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,046
( 5,551 )
6日目
9,403
( 10,343 )
6日目
12,325
( 13,558 )
6日目
21,401
( 23,541 )
6日目
41,083
( 45,191 )
6日目
7,123
( 7,835 )
6日目
12,078
( 13,286 )
6日目
17,386
( 19,125 )
6日目
28,978
( 31,876 )
6日目
60,377
( 66,415 )
6日目
10,958
( 12,054 )
6日目
23,378
( 25,716 )
6日目
33,662
( 37,028 )
6日目
56,100
( 61,710 )
6日目
112,202
( 123,422 )
6日目

詳細情報

基本情報

耐スパッタのウレタンブレードホース。
【特長】
・外皮に難燃材使用し外部のスパッタや切粉による穴空き軽減
・従来のゴムホースの約1/3の重量
・継手簡単取り付け
【用途】
・エアサンダーやエアグラインダーなどの作業に最適
・旋盤や切削加工周りの切粉が当たる環境に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐スパッタ ブレードホースGHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐スパッタ ブレードホースGH
ブレードホース TBシリーズ
ブレードホース(ポリウレタン製)
食品用ホース ワイヤー入り耐熱
クロネット
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック
メーカー千代田通商トラスコ中山千代田通商クラレプラスチックスプラス・テク八興
通常価格5,046-8,409 -4,031 --18,144 -939 -
通常出荷日6日目1日目在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目〜
使用流体/用途圧縮空気水 / 空気圧縮空気水 / 食品薬品 / インク・塗料 / 溶剤
金具取付なしなしなしなしなしなし
ホース材質ポリウレタン軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入りポリウレタン軟質PVC+硬質PVC+硬鋼線(SUS)PVC4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー
使用温度範囲(℃)-5::60--5::60--20::60-
使用圧力範囲(MPa)::1.5--0.1::1.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング