メカニカル部品技術窓口
組立・加工用エアツールに最適なホースリール。【特長】・メガホース(MHホース)採用で内径を太くし流量大...
詳細を確認

| 型番 | MBH-83 | MBH-85 |
|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 | |
| 使用温度範囲 | 0~60℃ | |
| 最高使用圧力 | 1MPa | |
| 吊り下げ許容範囲 | 9.8~29.4N | 9.8~49.0N |
| ホース最大スト口ーク | 1.3m | |
| 使用ホース | MH-8 | |
| 重量 | 2.5kg | |

一次側に取付けることにより、取り出し方向自在。



外形図

組立・加工用エアツールに最適なホースリール。
【特長】
・メガホース(MHホース)採用で内径を太くし流量大幅UP(ホース内径8mm)
・ダイヤル式でツールのバランスを簡単に行える
・丈夫な金属ボディー。ランサーどうしの衝撃などに強いアルミタイプ
・コンパクト設計。コンパクトボディーで、バランサー同士の衝突も軽減できます
・簡単トルク管理。ハンドル操作方式のスプリング採用により、 ホースの巻き力(ツールのバランス)調整が非常に容易です
・別売のセーフティーワイヤー使用で、 ツールの万が一の落下等の不慮の事故にも対応
【用途】
・エア工具全般(エンジン加工、組み立て等)に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三洋化成
ホームリールコレクション VARUNA
4通常価格(税別):7,719円

タカギ
ホースリール BOXY NEXT
0通常価格(税別):6,688円~

エスコ
12/16mm×50m 散水ホースリール
0通常価格(税別):20,156円

グリーンライフ
ホースリール"ジェニアスシリーズ(すべホース仕様)"
0通常価格(税別):17,827円

アイリスオーヤマ
エックスホースリール
0通常価格(税別):6,247円

ミスミ
ホースバンド スタンダードタイプ
4.4通常価格(税別):280円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ホースバンド スタンダードタイプ
5通常価格(税別):125円~

ミスミ
ダクトホース・アルミダクトホース用配管部品 取付フランジ
4.1通常価格(税別):1,130円~
![水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221000053902/221000053902_001.jpg?$product_recommend_a$)
トヨックス
水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR]
4.6通常価格(税別):495円~