17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が67型番あります。
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

ブレードホース(ポリウレタン製)

通常単価(税別)
4,031110,251特別価格
税込単価
4,434121,276特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

耐油性に優れ、工場内エア配管に適した、ポリウレタンブレードホース。【特長】・柔軟性に優れており、エア工...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
詳細を確認
未確定:候補が67型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ブレードホース
使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~+60℃
破壊圧力6MPa(“ZH”、9MPa)
最高使用圧力1.5MPa-100kPa
適用継手ホースフィッティング、ナットカップリング
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
型番
Model
内径×外径
I.D.×O.D.
(mm)
最小曲半径
Min.Turning
Radius(mm)
外径精度
Torelance
(mm)
重量
Weight
(kg/m)

Color
AH-66×945±0.20.045OR
AH-6.56.5×10500.055GROR
AH-88×12600.076
AH-1111×16800.132
BH-66×945±0.30.045R
BH-6.56.5×10500.055
BH-88×12600.076
LH-66×945±0.20.045LG
LH-6.56.5×10500.055
LH-88×12600.076
LH-1111×16800.132
ZH-66×945±0.20.045Y

構造

構造図

商品特長詳細

性能グラフ

AH・BH・LHホース 性能グラフ

AH・BH・LHホース

ZHホース 性能グラフ

ZHホース

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

外径

(φ)

内径

長さ

(m)

最小発注数量
45
オレンジ
9
6
10
1個
45
オレンジ
9
6
20
1個
45
オレンジ
9
6
30
1個
45
オレンジ
9
6
50
1個
45
オレンジ
9
6
100
1個
50
オレンジ
10
6.5
10
1個
50
オレンジ
10
6.5
20
1個
50
オレンジ
10
6.5
30
1個
50
オレンジ
10
6.5
50
1個
50
オレンジ
10
6.5
100
1個
50
グレー
10
6.5
10
1個
50
グレー
10
6.5
20
1個
50
グレー
10
6.5
30
1個
50
グレー
10
6.5
50
1個
50
グレー
10
6.5
100
1個
60
オレンジ
12
8
10
1個
60
オレンジ
12
8
20
1個
60
オレンジ
12
8
30
1個
60
オレンジ
12
8
50
1個
60
オレンジ
12
8
100
1個
60
グレー
12
8
10
1個
60
グレー
12
8
20
1個
60
グレー
12
8
30
1個
60
グレー
12
8
100
1個
80
オレンジ
16
11
10
1個
80
オレンジ
16
11
20
1個
80
オレンジ
16
11
30
1個
80
オレンジ
16
11
50
1個
80
オレンジ
16
11
100
1個
80
グレー
16
11
10
1個
80
グレー
16
11
20
1個
80
グレー
16
11
30
1個
80
グレー
16
11
50
1個
45
9
6
10
1個
45
9
6
20
1個
45
9
6
30
1個
45
9
6
50
1個
45
9
6
100
1個
50
10
6.5
10
1個
50
10
6.5
20
1個
50
10
6.5
30
1個
50
10
6.5
50
1個
50
10
6.5
100
1個
60
12
8
10
1個
60
12
8
20
1個
60
12
8
30
1個
60
12
8
50
1個
60
12
8
100
1個
45
[緑] ライトグリーン
9
6
10
1個
45
[緑] ライトグリーン
9
6
20
1個
45
[緑] ライトグリーン
9
6
30
1個
45
[緑] ライトグリーン
9
6
50
1個
45
[緑] ライトグリーン
9
6
100
1個
50
[緑] ライトグリーン
10
6.5
10
1個
50
[緑] ライトグリーン
10
6.5
20
1個
50
[緑] ライトグリーン
10
6.5
30
1個
50
[緑] ライトグリーン
10
6.5
50
1個
50
[緑] ライトグリーン
10
6.5
100
1個
60
[緑] ライトグリーン
12
8
10
1個
60
[緑] ライトグリーン
12
8
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,446
( 4,891 )
6日目
7,763
( 8,539 )
6日目
11,332
( 12,465 )
6日目
17,040
( 18,744 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,713
( 35,984 )
6日目
4,920
( 5,412 )
6日目
9,128
( 10,041 )
6日目
12,494
( 13,743 )
6日目
19,680
( 21,648 )
6日目
39,359
( 43,295 )
6日目
4,920
( 5,412 )
6日目
8,331
( 9,164 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,523
( 13,775 )
6日目
19,679
( 21,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,318
( 42,150 )
6日目
6,440
( 7,084 )
6日目
11,966
( 13,163 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,101
( 17,711 )
6日目
27,250
( 29,975 )
6日目
52,314
( 57,545 )
6日目
6,440
( 7,084 )
6日目
11,966
( 13,163 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,694
( 17,263 )
6日目
53,67129,519
( 32,471 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,359
( 13,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,972
( 25,269 )
6日目
34,457
( 37,903 )
6日目
55,126
( 60,639 )
6日目
110,251
( 121,276 )
6日目
12,067
( 13,274 )
6日目
24,550
( 27,005 )
6日目
33,075
( 36,383 )
6日目
56,459
( 62,105 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,031
( 4,434 )
6日目
7,972
( 8,769 )
6日目
11,034
( 12,137 )
6日目
16,357
( 17,993 )
6日目
32,713
( 35,984 )
6日目
4,790
( 5,269 )
6日目
8,886
( 9,775 )
6日目
12,523
( 13,775 )
6日目
19,159
( 21,075 )
6日目
38,318
( 42,150 )
6日目
6,440
( 7,084 )
6日目
11,663
( 12,829 )
6日目
15,694
( 17,263 )
6日目
28,434
( 31,277 )
6日目
52,313
( 57,544 )
6日目
4,793
( 5,272 )
6日目
8,332
( 9,165 )
6日目
11,332
( 12,465 )
6日目
16,357
( 17,993 )
6日目
32,713
( 35,984 )
6日目
5,390
( 5,929 )
6日目
9,455
( 10,401 )
6日目
13,370
( 14,707 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,679
( 21,647 )
6日目
38,318
( 42,150 )
6日目
7,535
( 8,289 )
6日目
11,966
( 13,163 )
6日目

詳細情報

基本情報

耐油性に優れ、工場内エア配管に適した、ポリウレタンブレードホース。
【特長】
・柔軟性に優れており、エア工具作業に最適。
・ウレタンやナイロンの単層チューブに比べ、非常にソフト。
・ホースフィッティングやカップリングに簡単装着。
・ウレタンやナイロンの単層チューブに比べ、ホースフィッティングタイプの継手に簡単に接続可能。
【用途】
・工場内エアー配管に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレードホース(ポリウレタン製)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
エアーの配管
4
満足度:4.0
主に社内のエアーの配管に使用しています。ブレードタイプで破れにくいのに曲がりやすく配管し易いです。
0人が参考にしています。
工場のエアー装置用途
5
満足度:5.0
エアー駆動の装置に使用。 配管劣化でも入れ替えだけで済んでラクラクでした。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qワンタッチ継手で配管出来ますか?
A
ブレードホースは3層構造で、ワンタッチ継手の様な外径シール構造の継手では、ホール接着部よりエアが入り込み破裂の原因になり、使用できません。インナーシールのナットタイプ(ホースフィティングやナットタイプのカップリング)をお勧めいたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレードホース(ポリウレタン製)
ブレードホース TBシリーズ
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]
耐スパッタ ブレードホースGH
耐油用ホース DS-2型 耐油用
TACエコSD-C
メーカー千代田通商トラスコ中山トヨックス千代田通商クラレプラスチックスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
通常価格4,031-8,409 -451 -5,046 ---
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜6日目5日目8日目
使用流体/用途圧縮空気水 / 空気水 / 薬品 / 空気 / 食品 / 油(鉱油)圧縮空気油(鉱油)水 / 食品
金具取付なしなしなしなしなしなし
ホース材質ポリウレタン軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入りホ゜リオレフィン系樹脂+ スチレン系樹脂ポリウレタン軟質PVC+硬質PVC特殊配合エラストマー・ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-5::60--5::60-5::60--
使用圧力範囲(MPa)-0.1::1.5--::1.5-0.10::0.40-

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング