メカニカル部品技術窓口
【特長】・フルフロー設計。 エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。 (圧力損失、流量損失、エア...
詳細を確認

※ 本体材質に関わりなく、ネジ部は黄銅製(めっき付)、ホース接続口はアルミ製です。
| 使用流体 | 圧縮空気 |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ |
| 最高使用圧力 | 1.5MPa |

構造図
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | ボディ | 末尾無記号:アルミニウム 末尾-B:黄銅、ニッケルめっき |
| (2) | バルブ | 黄銅、ニッケルめっき |
| (3) | パッキンガイド | 黄銅 |
| (4) | プラグガイド | 黄銅、ニッケルめっき |
| (5) | スリーブ | 鋼鉄、ニッケルめっき |
| (6) | レバー | ステンレス |
| (7) | 小ねじ | 鋼鉄、ニッケルめっき |
| (8) | グリップ | ウレタン |
| (9) | パッキン | ウレタン |
| (10) | ボール | 鋼鉄 |
| (11) | ストップリング | ステンレス |
| (12) | スプリング | ステンレス |
| (13) | Oリング | ニトリルゴム |
| (14) | アダプター | ホースタイプ:アルミニウム ねじタイプ:黄銅、ニッケルめっき |
| (15) | ナット | アルミニウム |
| (16) | ストッパーピン | ステンレス |
| (17) | パージリング | ステンレス |
| 型番 | A | B | C | ニ面幅 | L | ねじサイズ T おねじ | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | |||||||
| MFXP-02M | 70.5 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 64.5 | R1/4 | 99 |
| MFXP-03M | 71.5 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 65.1 | R3/8 | 103 |
| MFXP-04M | 75.5 | 8.0 | 15.0 | 21.0 | 67.5 | R1/2 | 117 |
【特長】
・フルフロー設計。
エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。
(圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます)
・ワンタッチ接続。
ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。
・セーフティーロック機能。
プラグを挿入しないとレバーは開きません。
レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。

千代田通商
メガフローXカップリング 黄銅製 パージタイプ おねじタイプ
圧力損失、エア漏れ、流量損失対策を同時に行えます。黄銅製、おねじタイプです。セーフティロック機能搭載で、プラグを挿入しないとレバーは開きません。また、レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。

千代田通商
メガフローXカップリング 黄銅製 パージタイプ ウレタンホース用
圧力損失、エア漏れ、流量損失対策を同時に行えます。黄銅製、パージタイプ、ウレタンホース用です。セーフティロック機能搭載で、プラグを挿入しないとレバーは開きません。また、レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。

千代田通商
メガフローXカップリング 黄銅製 ブロックタイプ
圧力損失、エア漏れ、流量損失対策を同時に行えます。黄銅製、ブロックタイプです。セーフティロック機能搭載で、プラグを挿入しないとレバーは開きません。また、レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~