17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

メガフローXカップリング アルミ製 パージタイプ ウレタンホース用

通常単価(税別)
2,1982,474
税込単価
2,4182,721
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・フルフロー設計。 エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。 (圧力損失、流量損失、エア...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観1

外観1

外観2

外観2

※ 本体材質に関わりなく、ネジ部は黄銅製(めっき付)、ホース接続口はアルミ製です。

仕様

使用流体圧縮空気
使用温度範囲-5~+60℃
最高使用圧力1.5MPa
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

構造図

構造図

Part NO.部品名材質
(1)ボディ末尾無記号:アルミニウム
末尾-B:黄銅、ニッケルめっき
(2)バルブ黄銅、ニッケルめっき
(3)パッキンガイド黄銅
(4)プラグガイド黄銅、ニッケルめっき
(5)スリーブ鋼鉄、ニッケルめっき
(6)レバーステンレス
(7)小ねじ鋼鉄、ニッケルめっき
(8)グリップウレタン
(9)パッキンウレタン
(10)ボール鋼鉄
(11)ストップリングステンレス
(12)スプリングステンレス
(13)Oリングニトリルゴム
(14)アダプターホースタイプ:アルミニウム
ねじタイプ:黄銅、ニッケルめっき
(15)ナットアルミニウム
(16)ストッパーピンステンレス
(17)パージリングステンレス

規格表

型番ABC適用チューブ外径
φD
ニ面幅重量
(g)
H1H2
MFXP-6.5H77.07.017.56.5×1019.016.089
MFXP-8H79.57.020.08×1219.019.093
MFXP-11H88.59.027.011×1624.024.0109
MFXP-8MH77.07.017.5MH-8専用19.017.097
MFXP-10MH77.07.017.5MH-10専用19.019.099

型番リスト

表示件数

本体長さA

(mm)

適用チューブ(内径)

発注コード

最小発注数量
77.0
φ6.5
360-3652
1個
79.5
φ8
360-3679
1個
77.0
MH-8専用
-
1個
77.0
MH-10専用
-
1個
88.5
φ11
360-3636
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,198
( 2,418 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,198
( 2,418 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,474
( 2,721 )
4日目
2,474
( 2,721 )
4日目
2,412
( 2,653 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルフロー設計。
 エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。
 (圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます)
・ワンタッチ接続。
 ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。
・セーフティーロック機能。
 プラグを挿入しないとレバーは開きません。
 レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガフローXカップリング アルミ製 パージタイプ ウレタンホース用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガフローXカップリング アルミ製 パージタイプ ウレタンホース用
メガフローXカップリング アルミ製 ウレタンホース用
メガフローXカップリング アルミ製 パージタイプ おねじタイプ
メガフローXカップリング 黄銅製 パージタイプ ウレタンホース用
メガフローXカップリング アルミ製 おねじタイプ
メガフローXカップリング 黄銅製 パージタイプ おねじタイプ
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格2,198-2,009 -1,9782,198 -1,758 -2,088
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類ホース継手タイプホース継手タイプおねじタイプホース継手タイプおねじタイプおねじタイプ
使用流体圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気
本体材質アルミニウムアルミニウムアルミニウム黄銅製アルミニウム黄銅製
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング