メカニカル部品技術窓口
超軽量スパイラルホース。【特長】・特殊チューブを使用し、25%軽量化・高弾性ポリウレタン素材を採用し、...
詳細を確認

TPS-705-0103LG-BGの外観
| 使用流体 | 圧縮空気 |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 破壊圧力 | 3MPa |
| 最高使用圧力 | 0.8MPa |
※ 凍結無き事。
材質:ポリウレタン
| 型番 | ホースサイズ 内径×外径 | 使用範囲 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | φE (mm) | ホース継手 | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | |||||||||
| TPS-705-0103LG | 5×7 | 4,000 | 675 | 300 | 275 | 100 | 47 | H5-G2F-S-Ni N-2M-2M-Ni | C4P-5H-S | 180 |
| TPS-705-0103LG-BG | 5×7 | 4,000 | 675 | 300 | 275 | 100 | 47 | H5-2M-S-Ni | C4P-5H-S | 288 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,199円 ( 2,419円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,728円 ( 5,201円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
超軽量スパイラルホース。
【特長】
・特殊チューブを使用し、25%軽量化
・高弾性ポリウレタン素材を採用し、ばね性、耐久性アップ
・継手はニッケルメッキ仕上げで耐食性アップ
【用途】
・エアダスター使用箇所に最適
・軽量化を求められる箇所に



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~

ミスミ
耐圧ナイロンチューブ
4.3通常価格(税別):1,330円~