メカニカル部品技術窓口
【特長】・ソフトスパイラル:WSスパイラルのソフトタイプで、引き回しが非常に軽く、手元作業に適したスパ...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 | 真空 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | |
| 破壊圧力 | 2.3MPa | |
| 最高使用圧力 | 0.6MPa | -100kPa |
| 型番 ( )内はBG50セット型番 | ホースサイズ | 使用範囲 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | φE (mm) | 標準継手 | 重量(ガンセット) (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL804(LS804-50) | 5×8 | 2,450 | 810 | 300 | 410 | 100 | 30 | G1/4 | 247(258) |
| WL806(LS806-50) | 5×8 | 3,650 | 1,040 | 300 | 640 | 100 | 30 | G1/4 | 321(432) |
| WL808(LS808-50) | 5×8 | 4,750 | 1,280 | 300 | 880 | 100 | 30 | G1/4 | 395(506) |

型番表示例
【特長】
・ソフトスパイラル:WSスパイラルのソフトタイプで、引き回しが非常に軽く、手元作業に適したスパイラルです。
・スパイラル同士の絡み付き軽減:TPSなどのスパイラルに比べ、30%程度細く巻くことにより多数スパイラル使用時に、スパイラル同士の絡み付きを軽減できます。
・優れた耐油性:工場内エアー配管に最適。
・*LS000-50はWLスパイラルにブローガンBG-50をセットしたスパライルです。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

ミスミ
耐圧ナイロンチューブ
4.3通常価格(税別):1,330円~