メカニカル部品技術窓口
エア、水を問わず配管可能なワンタッチ継手。【特長】・徹底した材料軽減によるコストパフォーマンス。駄なパ...
詳細を確認

本体色黒の外観

本体色白の外観
| 使用流体 | 圧縮空気 | 工業用水 | 真空 |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~60℃ | 5~40℃ | -5~60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | 0.3MPa | -100kPa |
| 工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております | |||
| 適用チューブ | TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) | ||

構造図
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | リリースリング | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| (2) | ガイド | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| (3) | ロックリング | SUS(ステンレス) |
| (4) | リングパッキン | NBR(ニトリルゴム) |
| (5) | 本体 | 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) |
| (6) | メイルアダプター | C3604(黄銅)、ニッケルめっき |
※ 樹脂部UL-94 V0相当
| 型番 | A | 最大外径 φC | 適用チューブ外径 φD | ニ面幅 H | L | ねじサイズ T (おねじ) | チューブ挿入寸法 | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体色黒 | 本体色白 | ||||||||
| F4-M5MS | F4-M5MSW | 16.3 | 9.8 | 4 | 2.5 | 13.3 | M5×0.8 | 12.0 | 3.8 |
| F4-01MS | F4-01MSW | 16.8 | 9.8 | 4 | 3.0 | 12.8 | R1/8 | 12.0 | 5.3 |
| F6-M5MS | F6-M5MSW | 17.5 | 12.5 | 6 | 2.5 | 14.5 | M5×0.8 | 12.5 | 5.7 |
| F6-01MS | F6-01MSW | 18.5 | 12.5 | 6 | 4.0 | 14.5 | R1/8 | 12.5 | 6.8 |
| F6-02MS | F6-02MSW | 19.8 | 14.0 | 6 | 4.0 | 13.8 | R1/4 | 12.5 | 13.0 |
| F8-01MS | F8-01MSW | 22.8 | 14.5 | 8 | 5.0 | 18.8 | R1/8 | 13.7 | 10.5 |
| F8-02MS | F8-02MSW | 21.8 | 14.5 | 8 | 6.0 | 15.8 | R1/4 | 13.7 | 11.5 |
| F8-03MS | F8-03MSW | 21.8 | 17.0 | 8 | 6.0 | 15.4 | R3/8 | 13.7 | 22.5 |
| F10-01MS | F10-01MSW | 23.8 | 17.5 | 10 | 5.0 | 19.8 | R1/8 | 14.6 | 14.5 |
| F10-02MS | F10-02MSW | 25.6 | 17.5 | 10 | 8.0 | 19.6 | R1/4 | 14.6 | 15.2 |
| F10-03MS | F10-03MSW | 23.3 | 17.5 | 10 | 8.0 | 16.9 | R3/8 | 14.6 | 18.9 |
| F10-04MS | F10-04MSW | 22.3 | 21.0 | 10 | 8.0 | 14.3 | R1/2 | 14.6 | 33.7 |
| F12-02MS | F12-02MSW | 27.4 | 20.0 | 12 | 8.0 | 21.4 | R1/4 | 15.4 | 18.2 |
| F12-03MS | F12-03MSW | 24.3 | 20.0 | 12 | 8.0 | 17.9 | R3/8 | 15.4 | 18.9 |
| F12-04MS | F12-04MSW | 25.3 | 21.0 | 12 | 8.0 | 17.3 | R1/2 | 15.4 | 35.5 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
174円 ( 191円 ) | 5日目 |
182円 ( 200円 ) | 4日目 |
174円 ( 191円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
178円 ( 196円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
185円 ( 204円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
185円 ( 204円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
216円 ( 238円 ) | 4日目 |
206円 ( 227円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
206円 ( 227円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
237円 ( 261円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
225円 ( 248円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
219円 ( 241円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
238円 ( 262円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
252円 ( 277円 ) | 6日目 |
189円 ( 208円 ) | 6日目 |
274円 ( 301円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
262円 ( 288円 ) | 6日目 |
263円 ( 289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
262円 ( 288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
273円 ( 300円 ) | 6日目 |
329円 ( 362円 ) | 4日目 |
259円 ( 285円 ) | 6日目 |
329円 ( 362円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
318円 ( 350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
329円 ( 362円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
358円 ( 394円 ) | 6日目 |
346円 ( 381円 ) | 4日目 |
281円 ( 309円 ) | 6日目 |
エア、水を問わず配管可能なワンタッチ継手。
【特長】
・徹底した材料軽減によるコストパフォーマンス。駄なパーツを省き最小パーツで形成し徹底したコストパフォーマンスを実現
・徹底した材料軽減による低重量。一部ボディーオール樹脂で形成し更なる重量軽減
・新型ロックリングを採用。より配管作業をスムーズに且、確実に行なうジョイント機能を実現
・新型リングパッキン採用。高気密性を保持しつつ接続操作力を軽減
・全アイテムレーザーマーキング加工。全アイテムの型式を製品に記載
・難燃性ボディー。燃性樹脂標準採用
・ネジ部シール加工(Rネジ)。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能
・ネジ上部の自在性。エルボ、ブランチティ等のボディーとネジ部は、回転可能(ロータリータイプではございません。尚オール樹脂タイプは回転いたしません)
【用途】
・機械搭載用などのコストパフォーマンスが求められる配管に最適



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ハーフユニオン KQ2H(シール剤付・シール剤無し)
4.8通常価格(税別):127円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~