17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
    • 透明(有色含む)
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 長さ(型番末尾数字)(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

チヨダポリウレタンホース

通常単価(税別)
4,08397,277
税込単価
4,491107,005
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

低圧のロボット配管等に適した柔らかいエアホース。【特長】・耐油性に優れており、工場内のエア配管に最適・...

詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

チヨダポリウレタンホース
使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~+60℃
破壊圧力2.4MPa
最高使用圧力0.6MPa-100kPa
適用継手ホースフィッティング、カップリング
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。

規格表

型番
Model
内径×外径
I.D.×O.D.
(mm)
最小曲半径
Min.Turning
Radius(mm)
外径精度
Torelance
(mm)
重量
Weight
(kg/m)

Color
TH-14×620±0.10.019W
TH-25×8300.035
TH-6.56.5×1035±0.20.055
TH-38×12400.075
TH-411×16550.125
CH-14×620±0.10.019C
CH-25×8300.035
CH-38×1240±0.20.075
CH-411×16550.125
  • ※W: 白、 C: 透明

商品特長詳細

性能グラフ

性能グラフ

型番リスト

表示件数

最小曲げ半径

(mm)

外径

(φ)

内径

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

長さ(型番末尾数字)

(m)

最小発注数量
20
[透明(有色含む)] 透明
6
4
~6
~4
20
1個
20
[透明(有色含む)] 透明
6
4
~6
~4
50
1個
20
[透明(有色含む)] 透明
6
4
~6
~4
100
1個
30
[透明(有色含む)] 透明
8
5
~8
~5
20
1個
30
[透明(有色含む)] 透明
8
5
~8
~5
50
1個
30
[透明(有色含む)] 透明
8
5
~8
~5
100
1個
40
[透明(有色含む)] 透明
12
8
~15
~8
20
1個
40
[透明(有色含む)] 透明
12
8
~15
~8
50
1個
40
[透明(有色含む)] 透明
12
8
~15
~8
100
1個
55
[透明(有色含む)] 透明
16
11
~20
~15
20
1個
55
[透明(有色含む)] 透明
16
11
~20
~15
50
1個
55
[透明(有色含む)] 透明
16
11
~20
~15
100
1個
20
6
4
~6
~4
20
1個
20
6
4
~6
~4
50
1個
20
6
4
~6
~4
100
1個
30
8
5
~8
~5
20
1個
30
8
5
~8
~5
50
1個
30
8
5
~8
~5
100
1個
40
12
8
~15
~8
20
1個
40
12
8
~15
~8
50
1個
40
12
8
~15
~8
100
1個
55
16
11
~20
~15
20
1個
55
16
11
~20
~15
50
1個
55
16
11
~20
~15
100
1個
35
10
6.5
~10
~7
20
1個
35
10
6.5
~10
~7
50
1個
35
10
6.5
~10
~7
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,083
( 4,491 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,944
( 9,838 )
6日目
16,203
( 17,823 )
6日目
6,694
( 7,363 )
6日目
13,665
( 15,032 )
6日目
27,330
( 30,063 )
6日目
11,819
( 13,001 )
6日目
28,365
( 31,202 )
6日目
56,730
( 62,403 )
6日目
21,134
( 23,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
48,638
( 53,502 )
6日目
97,277
( 107,005 )
6日目
4,083
( 4,491 )
6日目
8,777
( 9,655 )
6日目
15,553
( 17,108 )
6日目
6,694
( 7,363 )
6日目
14,236
( 15,660 )
6日目
27,330
( 30,063 )
6日目
11,345
( 12,480 )
6日目
29,550
( 32,505 )
6日目
56,730
( 62,403 )
6日目
20,269
( 22,296 )
6日目
48,638
( 53,502 )
6日目
97,277
( 107,005 )
6日目
8,879
( 9,767 )
6日目
19,240
( 21,164 )
6日目
40,086
( 44,095 )
6日目

詳細情報

基本情報

低圧のロボット配管等に適した柔らかいエアホース。
【特長】
・耐油性に優れており、工場内のエア配管に最適
・柔軟性に優れている
・超ソフトチューブでホースフィッティングに非常に簡単に接続可能
【用途】
・エア配管全般(設備配管、エア工具等)に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チヨダポリウレタンホースのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
生産設備の系統に使用しています
3
満足度:3.0
当社特殊生産設備のうち内部にガソリン似の液体(引火性のある液体)を流す系統がある生産設備があります。その生産設備のチュー...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qワンタッチ継手で配管出来ますか?
A
単層のホースですが、インナーシール専用ホースです。ホースフィティングやナットタイプのカップリングでご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チヨダポリウレタンホース
スパイラルエアホース イエローライン TPSタイプ
ニュータイプカールホース
FEPチューブ(ふっ素樹脂) ミリサイズ THシリーズ・インチサイズ TIHシリーズ
ジュンフロンFT(PFAふっ素ポリマーコイルチューブ)
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
メーカー千代田通商千代田通商室本鉄工SMC潤工社SMC
通常価格4,083-2,177 -7,4536,793 -8,416 -1,473 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートスパイラルカールホースストレートコイルストレート
材質ウレタンウレタンウレタンふっ素樹脂ふっ素樹脂ウレタン
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン--ポリウレタン
使用温度範囲(空気時)(℃)-5::60-5::60-10::70--65::180-
使用流体圧縮空気圧縮空気空気水 / 空気水 / 空気 / 薬品 / 一般作動油水 / 空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング