17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ゼロワンシリーズ ストレートゼロワン

通常単価(税別)
1,7034,797
税込単価
1,8735,277
通常出荷日:3日目

手元部分のホースが細く、作業性抜群のストレートホース。【特長】・ストレート部分を細くすることにより軽量...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

使用流体圧縮空気
使用温度範囲-5~60℃
破壊圧力3MPa
最高使用圧力0.8MPa
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

規格表

機種型式全長
A(mm)
ホース継手重量
(g)
H1H2
カップリングタイプ01T-803C3,000CHS-50SN50PN-PLA145
01T-804C4,000180
01T-805C5,000215
ホースフィッティングタイプ01T-803F3,000H5-G2FU-ANH5-G2F-AN180
01T-804F4,000215
01T-805F5,000250
ブローガンセット01T-803C-BG3,000CHS-50SN50PN-PLA255
01T-804C-BG4,000290
01T-805C-BG5,000325

型番リスト

表示件数

全長A

(mm)

ホース継手H1

ホース継手H2

機種

最小発注数量
3000
CHS-50SN
50PN-PLA
カップリングタイプ
1個
3000
CHS-50SN
50PN-PLA
ブローガンセット
1個
3000
H5-G2FU-AN
H5-G2F-AN
ホースフィッティングタイプ
1個
4000
CHS-50SN
50PN-PLA
カップリングタイプ
1個
4000
CHS-50SN
50PN-PLA
ブローガンセット
1個
4000
H5-G2FU-AN
H5-G2F-AN
ホースフィッティングタイプ
1個
5000
CHS-50SN
50PN-PLA
カップリングタイプ
1個
5000
CHS-50SN
50PN-PLA
ブローガンセット
1個
5000
H5-G2FU-AN
H5-G2F-AN
ホースフィッティングタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,189
( 2,408 )
3日目
4,297
( 4,727 )
3日目
1,703
( 1,873 )
3日目
2,389
( 2,628 )
3日目
4,597
( 5,057 )
3日目
1,930
( 2,123 )
3日目
2,689
( 2,958 )
3日目
4,797
( 5,277 )
3日目
2,166
( 2,383 )
3日目

詳細情報

基本情報

手元部分のホースが細く、作業性抜群のストレートホース。
【特長】
・ストレート部分を細くすることにより軽量で、操作性も抜群。
・工場内美観のため、白色ホースを採用。
【用途】
・エアダスターや小型エア工具などのツール作業に。
・エアブローなど使用頻度の多い作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼロワンシリーズ ストレートゼロワンのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q色変更は可能ですか?
A
色変更は出来ません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼロワンシリーズ ストレートゼロワン
ゼロワンシリーズ スパイラルゼロワン
ストレートホース UHシリーズ
ストレートホース付カールホース
スクリューエアーホース SAHシリーズ
エアファイバ ワンタッチ継手用 UP-94シリーズ
メーカー千代田通商千代田通商室本鉄工室本鉄工E-ValueCKD
通常価格1,703-2,394 -2,788 -5,9632,697 -4,348 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ストレートスパイラルカールホースストレートホース付カールホースコイルストレート
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン樹脂帯電防止ウレタン
使用温度範囲(空気時)(℃)-5::60-5::60-10::70-10::70--10::60
使用流体圧縮空気圧縮空気空気空気空気圧縮空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング