17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ゼロワンシリーズ スパイラルゼロワン

通常単価(税別)
2,3945,584特別価格
税込単価
2,6336,142特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

【特長】・細い!軽い!柔らかい。  ストレート箇所を細くする事で、驚きの3拍子(細い!軽い!柔らかい!...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

使用流体圧縮空気
使用温度範囲-5~+60℃
破壊圧力3MPa
最高使用圧力0.8MPa
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。
機種型番使用範囲
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
B2
(mm)
φE
(mm)
ホース継手重量
(g)
カップリングタイプ01S-803C3,00097060027010042CHS-50SN50PN-PLA150
01S-804C4,0001,07060037010042CHS-50SN50PN-PLA215
01S-805C5,0001,16060046010042CHS-50SN50PN-PLA260
ホースフィッティングタイプ01S-803F3,00097060027010042H5-G2FU-ANH5-G2F-AN185
01S-804F4,0001,07060037010042H5-G2FU-ANH5-G2F-AN250
01S-805F5,0001,16060046010042H5-G2FU-ANH5-G2F-AN295
ブローガンセット01S-803C-BG3,00097060027010042CHS-50SN50PN-PLA260
01S-804C-BG4,0001,07060037010042CHS-50SN50PN-PLA325
01S-805C-BG5,0001,16060046010042CHS-50SN50PN-PLA370

型番リスト

表示件数

使用範囲

(mm)

ホース継手H1

ホース継手H2

機種

最小発注数量
3000
CHS-50SN
50PN-PLA
カップリングタイプ
1個
3000
CHS-50SN
50PN-PLA
ブローガンセット
1個
3000
H5-G2FU-AN
H5-G2F-AN
ホースフィッティングタイプ
1個
4000
CHS-50SN
50PN-PLA
カップリングタイプ
1個
4000
CHS-50SN
50PN-PLA
ブローガンセット
1個
4000
H5-G2FU-AN
H5-G2F-AN
ホースフィッティングタイプ
1個
5000
CHS-50SN
50PN-PLA
カップリングタイプ
1個
5000
CHS-50SN
50PN-PLA
ブローガンセット
1個
5000
H5-G2FU-AN
H5-G2F-AN
ホースフィッティングタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,887
( 3,176 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,797
( 5,277 )
6日目
2,438
( 2,682 )
6日目
3,113
( 3,424 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,4973,847
( 4,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,394
( 2,633 )
6日目
3,468
( 3,815 )
11日目
5,584
( 6,142 )
6日目
2,765
( 3,042 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細い!軽い!柔らかい。
  ストレート箇所を細くする事で、驚きの3拍子(細い!軽い!柔らかい!)を実現!
・プラスチックカップリング仕様。
  作業性にこだわり、軽さ、小ささをカップリングにまで追及しました。
・ホワイトボディー。
  工場の美観を考慮し、本体ホワイトボディーを採用しました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼロワンシリーズ スパイラルゼロワンのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q色変更は可能ですか?
A
色変更は出来ません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼロワンシリーズ スパイラルゼロワン
超軽量スパイラルホース705
ストレートホース UHシリーズ
スクリューエアーホース SAHシリーズ
エアファイバ ワンタッチ継手用 UP-94シリーズ
エアファイバ 専用継手用 UP-9102-F1シリーズ
メーカー千代田通商千代田通商室本鉄工E-ValueCKDCKD
通常価格2,394-2,199 -2,788 -2,697 -4,348 -9,417 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スパイラルコイルカールホースコイルストレートストレート
芯数(本)111111
材質ウレタンウレタンウレタンウレタンウレタンウレタン
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン樹脂帯電防止ウレタン導電性ウレタン
使用温度範囲(空気時)(℃)-5::60-5::60-10::70--10::60-10::60

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング