17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • ホース長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 6日以内
    • 8日以内

スパイラルエアホース イエローライン TPSタイプ

通常単価(税別)
2,17719,689
税込単価
2,39521,658
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

エアブローガンや作業工具に適した継手付のスパイラルチューブ。【特長】・耐油性に加え、反発性を持たせた・...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

使用流体圧縮空気真空
使用温度範囲-5~+60℃
破壊圧力3MPa
最高使用圧力0.8MPa-100kPa
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。

規格表

型番
Model
ホースサイズ
Hose Size
I.D.xO.D.
使用範囲
Service
Length
(mm)
ホース
全長
Hose Length
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
φE
(mm)
標準継手
StandardFittings
重置
Weight
(g)
T1T2
TPS-803-0105Y5×82,0002,50078050018010042H5-G2FUH5-G2F
+
N-2M-2M
190
TPS-805-0105Y5×84,0005,0001,00050040010042280
TPS-808-0105Y5×86,0007,5001,23050063010042370
TPS-810-0105Y5×88,00010,0001,40050080010042460
TPS-1003-0105Y6.5×102,0002,50078550018510052H6.5-G2FUH6.5-G2F230
TPS-1005-0105Y6.5×104,0005,0001,00050040010052360
TPS-1008-0105Y6.5×106,0007,5001,23550063510052500
TPS-1010-0105Y6.5×108,00010,0001,40050080010052630
TPS-1203-0105Y8×122,0002,50078050018010065H8-G2FUH8-G2F320
TPS-1205-0105Y8×124,0005,00099050039010065510
TPS-1208-0105Y8×126,0007,5001,19050059010065700
TPS-1210-0105Y8×128,00010,0001,38050078010065880
TPS-1603-0105Y11×162,0002,500720500120100108H11-4FUH11-4F580
TPS-1605-0105Y11×164,0005,000840500240100108900
TPS-1608-0105Y11×166,0007,5001,0005004001001081,200
TPS-1610-0105Y11×168,00010,0001,1705005701001081,500

選定サポート情報

注文例

型式表示例

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

内径

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

ホース長さ

(mm)

標準継手T1

最小発注数量
10
6.5
~10
~7
2500
H6.5-G2FU
1個
10
6.5
~10
~7
5000
H6.5-G2FU
1個
10
6.5
~10
~7
7500
H6.5-G2FU
1個
12
8
~15
~8
2500
H8-G2FU
1個
12
8
~15
~8
5000
H8-G2FU
1個
12
8
~15
~8
7500
H8-G2FU
1個
12
8
~15
~8
10000
H8-G2FU
1個
16
11
~20
~15
2500
H11-4FU
1個
16
11
~20
~15
5000
H11-4FU
1個
16
11
~20
~15
7500
H11-4FU
1個
16
11
~20
~15
10000
H11-4FU
1個
8
5
~8
~5
2500
H5-G2FU
1個
8
5
~8
~5
5000
H5-G2FU
1個
8
5
~8
~5
7500
H5-G2FU
1個
8
5
~8
~5
10000
H5-G2FU
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,614
( 2,875 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,532
( 3,885 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,414
( 4,855 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,270
( 3,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,574
( 5,031 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,136
( 6,750 )
6日目
7,282
( 8,010 )
6日目
8,324
( 9,156 )
8日目
11,355
( 12,491 )
8日目
14,899
( 16,389 )
8日目
19,689
( 21,658 )
4日目
2,177
( 2,395 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,011
( 3,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,760
( 4,136 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,053
( 4,458 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

エアブローガンや作業工具に適した継手付のスパイラルチューブ。
【特長】
・耐油性に加え、反発性を持たせた
・エアダスター・インパクトレンチ等エア工具の使用に最適
・TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です
・チューブサイズ、使用範囲共に豊富なバリエーション
【用途】
・エア工具、エアブローガン用配管に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルエアホース イエローライン TPSタイプのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
作業現場に追加
4
満足度:4.0
現場で使用しているスパイラルのエアホ-スに 同等品を探していて使ってみるとエアガンの 取り回しが楽で長さも床につかず丁度...もっと読む
0人が参考にしています。
工場設備で使いました
5
満足度:5.0
以前よりこの商品を利用しており、今回メンテナンス作業に伴い交換用として同じ商品を購入しました。製造工場設備で使用していま...もっと読む
0人が参考にしています。
工場内作業
4
満足度:4.0
今まで使用してものがこわれてしまい、急ぎ必要でした。値段もそれなりで助かりました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用範囲とは何ですか又、長さの特定はどうしたらよろしいですか?
A
弊社の使用範囲は、チューブを最大限に引っ張った長さです。記載使用範囲より多少余裕のあるサイズをご選定下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルエアホース イエローライン TPSタイプ
“スパイラルエアホース”(カップリング付)
“スパイラルエアホース”(ニップルなし)
高耐圧ホース(透明ラインつき)
“スパイラルエアホース”(R1/4ニップル付)
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
メーカー千代田通商トラスコ中山トラスコ中山カクダイトラスコ中山八興
通常価格2,177-3,615 -3,454 -10,778 -2,386 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スパイラルコイルコイルストレートコイルストレート
芯数(本)11111-
材質ウレタンウレタンウレタンポリ塩化ビニルウレタン2フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン-ポリウレタン-
グレー透明(有色含む)

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング