メカニカル部品技術窓口
エアブローガンや作業工具に適した継手付のスパイラルチューブ。【特長】・柔軟性と耐油性に優れたホース。・...
詳細を確認
| 使用流体 | 圧縮空気 | 真空 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | |
| 破壊圧力 | 3MPa | |
| 最高使用圧力 | 0.8MPa | -100kPa |
| 型番 | ホースサイズ I.D.×O.D. | 使用範囲 (mm) | ホース全長 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | φE (mm) | 標準継手 | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | ||||||||||
| SPH-803-0105Y | 5×8 | 2.000 | 2.500 | 780 | 500 | 180 | 100 | 42 | H5-G2FU | H5-62F + N-2M-2M | 180 |
| SPH-805-0105Y | 5×8 | 4.000 | 5.000 | 1.000 | 500 | 400 | 100 | 42 | 270 | ||
| SPH-808-0105Y | 5×8 | 6.000 | 7.500 | 1,230 | 500 | 630 | 100 | 42 | 350 | ||
| SPH-810-0105Y | 5×8 | 8,000 | 10.000 | 1.400 | 500 | 800 | 100 | 42 | 440 | ||
| SPH-1003-0105Y | 6.5×10 | 2.000 | 2.500 | 785 | 500 | 185 | 100 | 52 | H6.5-G2FU | H6.5-G2F | 220 |
| SPH-1005-0105Y | 6.5×10 | 4.000 | 5.000 | 1,000 | 500 | 400 | 100 | 52 | 340 | ||
| SPH-1008-0105Y | 6.5×10 | 6.000 | 7.500 | 1.235 | 500 | 635 | 100 | 52 | 470 | ||
| SPH-1010-0105Y | 6.5×10 | 8.000 | 10.000 | 1,400 | 500 | 800 | 100 | 52 | 600 | ||
| SPH-1203-0105Y | 8×12 | 2.000 | 2.500 | 780 | 500 | 180 | 100 | 65 | H8-G2FU | H8-G2F | 300 |
| SPH-1205-0105Y | 8×12 | 4.000 | 5.000 | 990 | 500 | 390 | 100 | 65 | 480 | ||
| SPH-1208-0105Y | 8×12 | 6,000 | 7.500 | 1,190 | 500 | 590 | 100 | 65 | 660 | ||
| SPH-1210-0105Y | 8×12 | 8.000 | 10.000 | 1,380 | 500 | 780 | 100 | 65 | 840 | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,490円 ( 2,739円 ) | 4日目 |
3,636円 ( 4,000円 ) | 4日目 |
4,489円 ( 4,938円 ) | 6日目 |
5,199円 ( 5,719円 ) | 4日目 |
2,869円 ( 3,156円 ) | 6日目 |
4,886円 ( 5,375円 ) | 4日目 |
5,989円 ( 6,588円 ) | 4日目 |
7,282円 ( 8,010円 ) | 6日目 |
2,074円 ( 2,281円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,011円 ( 3,312円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,437円 ( 3,781円 ) | 6日目 |
4,157円 ( 4,573円 ) | 4日目 |
エアブローガンや作業工具に適した継手付のスパイラルチューブ。
【特長】
・柔軟性と耐油性に優れたホース。
・エアダスター・インパクトレンチ等エア工具の使用に最適。
・TPSタイプに比べ、弾力(ばね性)に優れる。
【用途】
・エア工具、エアブローガン用配管に最適。



千代田通商
タッチチューブ SPソフトポリウレタンチューブ
タッチチューブ SPソフトポリウレタンチューブです。狭い箇所への配管に適した軟質チューブ。インナーサポートのご利用でワンタッチ継手にも対応します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

日本ピスコ
一般配管ストレート空気専用ポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):354円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~