17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

タッチコネクターFUJI Hタイプ メイルエルボ

通常単価(税別)
503805
税込単価
553886
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・外装オール金属タイプ。 丈夫で、溶接スパッタ(火花)の降りかかる箇所等に最適。・2層・3層チ...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観

注)エルボ本体は亜鉛ダイカスト製、空気専用

タッチコネクターFUJI Hタイプ共通の仕様

使用流体圧縮空気工業用水
使用温度範囲-5~+60℃+5~+40℃
最高使用圧力1MPa0.3MPa
適用チューブエルフレックスチューブLE、LE-S、ALE
カバーチューブ CTP
  • ※ 工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております。
  • ※ ボディー材質が亜鉛合金製は圧縮空気にのみ適用。(ボディーカラーシルバータイプ)
  • ※ 凍結無き事。

■主要部品材質

構造図

構造図

Part NO.部品名材質
(1)ボディ亜鉛ダイカスト
(2)リリースリングC3604(黄銅)
(3)ロックリングリン青銅
(4)ストップワッシャーC3604(黄銅)
(5)注1)アダプターC3604(黄銅)
(6)ストップリングSUS(ステンレス)
(7)OリングNBR(ニトリルゴム)

注1)雄ねじタイプにはシール加工が施されています。

規格表

型番ABφC適用チューブ外径
φD
ニ面幅
H
φJLチューブ挿入寸法剥離寸法ねじサイズ
T
重量
(g)
6-M5ML-H25.323.013.06.012.011.519.522.116.1M5×0.826.0
6-01ML-H25.326.013.06.012.011.522.022.116.1R1/830.5
6-02ML-H25.329.013.06.014.011.523.022.116.1R1/433.5
6-03ML-H25.330.013.06.017.011.523.622.116.1R3/840.5
8-01ML-H27.027.015.08.014.013.523.022.816.8R1/838.5
8-02ML-H27.030.015.08.014.013.524.022.816.8R1/442.5
8-03ML-H27.031.015.08.017.013.524.622.816.8R3/846.5
10-01ML-H29.828.017.010.017.016.524.024.617.6R1/846.0
10-02ML-H29.831.017.010.017.016.525.024.617.6R1/449.5
10-03ML-H29.832.017.010.017.016.525.624.617.6R3/853.0
10-04ML-H29.836.017.010.021.016.528.024.617.6R1/270.0
12-02ML-H32.434.519.012.019.018.528.526.219.2R1/465.2
12-03ML-H32.435.519.012.019.018.529.126.219.2R3/869.7
12-04ML-H32.438.519.012.021.018.530.526.219.2R1/282.2

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

ねじサイズT

最小発注数量
6
R1/8
1個
6
R1/4
1個
6
R3/8
1個
6
M5X0.8
1個
8
R1/8
1個
8
R1/4
1個
8
R3/8
1個
10
R1/8
1個
10
R1/4
1個
10
R3/8
1個
10
R1/2
1個
12
R1/4
1個
12
R3/8
1個
12
R1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
503
( 553 )
在庫品1日目当日出荷可能
503
( 553 )
在庫品1日目当日出荷可能
549
( 604 )
6日目
505
( 556 )
4日目
527
( 580 )
4日目
630
( 693 )
4日目
641
( 705 )
4日目
739
( 813 )
6日目
739
( 813 )
6日目
650
( 715 )
4日目
805
( 886 )
6日目
755
( 831 )
6日目
755
( 831 )
4日目
763
( 839 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外装オール金属タイプ。
 丈夫で、溶接スパッタ(火花)の降りかかる箇所等に最適。
・2層・3層チューブ用金属キャップ付。
 スパッタチューブの内管に降りかかる溶接スパッタ(火花)を完全にシャットアウト 外皮剥離長さに注意して下さい。
・全機種に型式表示。
 レーザーマーキング加工により型式、配管をらくらく識別。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターFUJI Hタイプ メイルエルボのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
得意先様設備品に対する保全部品として使用
4
満足度:4.0
得意先様保有の溶接ロボット改修の際に付帯治具(ワーククランプ)の機構部品として利用しているシリンダーへのエアー供給配管に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチコネクターFUJI Hタイプ メイルエルボ
タッチコネクターFUJI メイルエルボ
タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂)
タッチコネクターFUJI-V メイルエルボ
タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルエルボ
タッチコネクターFUJI Hタイプ メイルコネクター
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格503-362 -252 -1,122 -524 -219 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質亜鉛合金亜鉛合金ポリアセタール黄銅黄銅黄銅
ねじ部材質C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604(黄銅)C3604BDC3604(黄銅)C3604(黄銅)
シール材材質NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)フッ素ゴムNBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60--5::60-5::60
使用流体工業用水 / 圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト