メカニカル部品技術窓口
スパッタや切粉による穴あきが起こりにくいスパイラルホース。【特長】・スパイラルチューブ表面に難燃加工を...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 | 真空 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | |
| 破壊圧力 | 3MPa | |
| 最高使用圧力 | 0.8MPa | -100kPa |
| 型番 | ホースサイズ | 使用範囲 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | φE (mm) | 標準継手* | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-805 | 5×8 | 2,500 | 820 | 300 | 420 | 100 | 42 | R1/4*G1/4 | 284 |
| TC-808 | 5×8 | 3,600 | 1,050 | 300 | 650 | 100 | 42 | R1/4*G1/4 | 392 |
* 標準継手は全て(めっき付き)H5-G2FU-Ni、 H5-G2F-Ni、 N-2M-2M-Niです。

型番表示例
スパッタや切粉による穴あきが起こりにくいスパイラルホース。
【特長】
・スパイラルチューブ表面に難燃加工を施している。
・一般的なスパイラルに比べ、火花や切粉に強く長寿命。
【用途】
・旋盤周りのエアダスターなど、切粉の当たる箇所に。
・スパッタ環境に。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~

日本ピスコ
一般配管ストレート空気専用ポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):354円~