17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ヘッダーブロックCB

通常単価(税別)
3,04313,446
税込単価
3,34714,791
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

金型アクチュエータ用ヘッダーブロック。【特長】・狭いスペースでも使用できるコンパクト設計・ロックナット...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

ヘッダーブロックCB

ヘッダーブロックCB

製品仕様

使用流体圧縮空気
使用温度範囲-5~+60℃
最高使用圧力1MPa
  • *上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • *凍結無き事。

材質

部品名材質
本体C3604(黄銅)
取付ブラケット鋼鉄(ニッケルめっき)

規格表

型番
Model
ABCEFニ面幅
Spanner
Flats
H
JKLφMφNPネジサイズ
Thread
T
重量
Weight
(g)
CB-203123.054.042.09.040.030.019.52.025.011.07.044.0Rc3/8407.6
CB-203A123.054.042.09.040.030.019.52.025.011.07.044.0Rc3/8389.0
CB-403211.054.042.09.040.030.019.52.025.011.07.044.0Rc3/8781.6
CB-603299.054.042.09.040.030.019.52.025.011.07.044.0Rc3/81,155.6
CB-803387.054.042.09.040.030.019.52.025.011.07.044.0Rc3/81,529.6

型番リスト

表示件数

仕様

全長A

(mm)

RoHS?最小発注数量
左右ポート独立
123
10
1個
左右ポート連結
123
10
1個
左右ポート独立
211
10
1個
左右ポート独立
299
10
1個
左右ポート独立
387
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,043
( 3,347 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,675
( 4,043 )
6日目
6,600
( 7,260 )
4日目
10,020
( 11,022 )
4日目
13,446
( 14,791 )
4日目

詳細情報

基本情報

金型アクチュエータ用ヘッダーブロック。
【特長】
・狭いスペースでも使用できるコンパクト設計
・ロックナットを締めるだけで自在な方向での固定が可能です
【用途】
・金型部位エア配管に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッダーブロックCBのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qねじ部の方向変更出来ますか?
A
サイドのナットを緩めて方向変更出来ます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッダーブロックCB
ジュンロンステンレス継手サービステー
ケミフィット CPシリーズ サービスティー
ケミフィット CPシリーズ ティー
ジュンロン黄銅製継手サービステー
SUS316継手 メイルブランチティ
メーカー千代田通商潤工社ニッタニッタ潤工社千代田通商
通常価格3,043-4,199 -2,474 -2,574 -462 -2,735 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜3日目在庫品1日目〜4日目〜3日目〜
種類マニホールドティーティーティーティーティー
接続 種類ねじ⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ管⇔ねじ
ねじ 種類RRRRRR
ねじの呼び3/8-----
材質黄銅SUS316ポリプロピレン樹脂ポリプロピレン樹脂黄銅SUS316
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング