メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び

    ~mm
  • ねじの呼び 小口径側(違径接続の場合)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

フリーアングルMタイプ

通常単価(税別)
3,020
税込単価
3,322
通常出荷日:6日目

回転、屈曲が可能で、振動吸収も可能な継手。【特長】・屈曲性があり、作業者への負担を軽減。・パルス工具や...

詳細を確認

型番:

3FA3M-3M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3FA3M-3Mの仕様・寸法情報

接続種類
ねじ⇔ねじ 接続
ねじの呼び
3/8
ねじの種類
R
ねじ・ねじ接続形状
[オスストレート] フリーアングルM
材質
鋼鉄
ねじの呼び 小口径側(違径接続の場合)
3/8
ねじの種類 小口径側(違径接続の場合)
R
表面処理
[無電解ニッケルメッキ] 無電解ニッケルめっき付
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気
使用温度範囲-5~+60℃
最高使用圧力1MPa
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

構造図

構造図

部品名材質
本体無電解ニッケルめっき付き鋼鉄
回転子鋼鉄
ボール鋼鉄
パッキンニトリルゴム
防塵カバーウレタンゴム
ナット無電解ニッケルめっき付き黄銅

規格表

型番A二面幅ねじサイズ有効断面積
(mm2
重量
(g)
H1H2T1T2
2FA1M-1M52.717.017.0R1/8R1/81045
2FA2M-2M52.717.017.0R1/4R1/41044
3FA3M-3M57.819.019.0R3/8R3/82562

型番リスト

表示件数
型番
3FA3M-3M

ねじの呼び

ねじの呼び 小口径側(違径接続の場合)

RoHS?最小発注数量
3/8
3/8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,020
( 3,322 )
6日目

詳細情報

基本情報

回転、屈曲が可能で、振動吸収も可能な継手。
【特長】
・屈曲性があり、作業者への負担を軽減。
・パルス工具や打撃工具の振動を吸収し、カップリングの寿命アップ。
・自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適。
・回転も自在でホースの捻れや折れも防止。
・ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能。
【用途】
・エアドライバーなどの手元作業に。
・インパクトレンチなどの振動工具に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • フリーアングルFMタイプ 画像

    千代田通商

    フリーアングルFMタイプ

    方向・回転自在で捻じれや折れを防止します。FMタイプです。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能です。

  • フリーアングルFタイプ 画像

    千代田通商

    フリーアングルFタイプ

    方向・回転自在で捻じれや折れを防止します。Fタイプです。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーアングルMタイプの型番3FA3M-3Mのページです。 型番3FA3M-3Mに関する仕様情報を記載しております。
フリーアングルMタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐熱性を教えて下さい。
A
使用温度範囲は-5~+60℃です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーアングルMタイプ
ミニチュア管継手 Mシリーズ 隔壁ユニオン M-5E
ミニチュア管継手 Mシリーズ 隔壁レジューサ M-5ER
PTエルボ・ブッシュシリーズ ブッシュ B-G2F-2M
テラピンコネクター ブッシュ
ミニチュア管継手 ブッシュ
メーカー千代田通商SMCSMC千代田通商千代田通商ミスミ
通常価格3,020139 -158 -4661,086 -180
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
接続種類ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続
ねじの種類RMRcGRR
ねじ・ねじ接続形状フリーアングルM隔壁ユニオン隔壁レジューサブッシュブッシュブッシュ
材質鋼鉄C3604BDC3604BD黄銅C3604(黄銅)黄銅
ねじの種類 小口径側(違径接続の場合)RMMRMM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング