メカニカル部品技術窓口
回転、屈曲が可能で、振動吸収も可能な継手。【特長】・屈曲性があり、作業者への負担を軽減。・パルス工具や...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa |

構造図
| 部品名 | 材質 |
|---|---|
| 本体 | 無電解ニッケルめっき付き鋼鉄 |
| 回転子 | 鋼鉄 |
| ボール | 鋼鉄 |
| パッキン | ニトリルゴム |
| 防塵カバー | ウレタンゴム |
| ナット | 無電解ニッケルめっき付き黄銅 |
| 型式 | A | B1 | B2 | 二面幅 | ねじサイズ | 有効断面積 (mm2) | 重量 (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | T1 | T2 | ||||||
| 3FA3F-3F | 60.8 | 19.5 | 19.0 | 21.0 | 21.0 | Rc3/8 | Rc3/8 | 25 | 88 |
回転、屈曲が可能で、振動吸収も可能な継手。
【特長】
・屈曲性があり、作業者への負担を軽減。
・パルス工具や打撃工具の振動を吸収し、カップリングの寿命アップ。
・回転が自在でホースの捻じれも解消。
・ホースの折れを防ぐ。
【用途】
・エアドライバーなどの手元作業に。
・インパクトレンチなどの振動工具に。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

千代田通商
PTエルボ・ブッシュシリーズ PTエルボ
4.8通常価格(税別):263円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルストレート
4.4通常価格(税別):48円~

ミスミ
ミニチュア管継手 プラグ
5通常価格(税別):160円

ミスミ
ミニチュア管継手 バーブ継手
4.4通常価格(税別):180円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースニップル M-5H-4,-6
4.6通常価格(税別):92円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HL-4/-6
4.3通常価格(税別):283円~

ミスミ
ミニチュア管継手 ホースニップル
4.8通常価格(税別):140円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブエルボ M-3ALU-3 M-3ALU-4
4.8通常価格(税別):227円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ
4.4通常価格(税別):163円~