17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び

  • ねじの種類

    ~mm
  • ねじの呼び 小口径側(違径接続の場合)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

フリーアングルFMタイプ

通常単価(税別)
2,6382,858
税込単価
2,9023,144
通常出荷日:4日目~5日目

回転、屈曲が可能で、振動吸収も可能な継手。【特長】・屈曲性があり、作業者への負担を軽減。・パルス工具や...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気
使用温度範囲-5~60℃
最高使用圧力1MPa
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

材質

構造図

構造図

部品名材質
本体無電解ニッケルめっき付き鋼鉄
回転子鋼鉄
ボール鋼鉄
パッキンニトリルゴム
防塵カバーウレタンゴム
ナット無電解ニッケルめっき付き黄銅

規格表

型式AB二面幅Lねじサイズ有効断面積
(mm2
重量
(g)
H1H2T1T2
3FA3F-3M59.319.521.019.052.9Rc3/8R3/82576

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

ねじの種類

ねじの呼び 小口径側(違径接続の場合)

RoHS?最小発注数量
3/8
Rc
3/8
10
1個
1/4
G
1/4
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,858
( 3,144 )
4日目
2,638
( 2,902 )
5日目

詳細情報

基本情報

回転、屈曲が可能で、振動吸収も可能な継手。
【特長】
・屈曲性があり、作業者への負担を軽減。
・パルス工具や打撃工具の振動を吸収し、カップリングの寿命アップ。
・回転が自在でホースの捻じれも解消。
・ホースの折れを防ぐ。
【用途】
・エアドライバーなどの手元作業に。
・インパクトレンチなどの振動工具に。

商品担当おすすめ

  • フリーアングルFタイプ 画像

    千代田通商

    フリーアングルFタイプ

    方向・回転自在で捻じれや折れを防止します。Fタイプです。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能です。

  • フリーアングルMタイプ 画像

    千代田通商

    フリーアングルMタイプ

    方向・回転自在で捻じれや折れを防止します。Mタイプです。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーアングルFMタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐熱性を教えて下さい。
A
使用温度範囲は-5~+60℃です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーアングルFMタイプ
フリーアングルMタイプ
ミニマル継手 隔壁ユニオン
テラピンコネクター ブッシュ
PTエルボ・ブッシュ めっき付シリーズ PTエルボ(45°)
PTエルボ・ブッシュシリーズ ブッシュ B-G2F-2M
メーカー千代田通商千代田通商日本ピスコ千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格2,638-3,020118 -1,086 -524 -466
通常出荷日4日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
接続種類ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続
ねじ・ねじ接続形状フリーアングルFMフリーアングルM隔壁ユニオンブッシュPTエルボ(45°)ブッシュ
材質鋼鉄鋼鉄黄銅C3604(黄銅)黄銅黄銅
ねじの種類 小口径側(違径接続の場合)RRMMRcR
表面処理無電解ニッケルめっき付無電解ニッケルめっき付無電解ニッケルメッキなしニッケルめっき付なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング