17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

PTエルボ・ブッシュシリーズ 異径ニップル

通常単価(税別)
199493
税込単価
219542
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

RCねじを異形Rねじに変更するミニチュア管継手。【特長】・豊富なバリエーションで、多様な配管形態に対応...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

異径ニップル

規格表

型番
Model
旧型番
Old Model
Aニ面幅
Spanner Flats
H
ねじサイズ
Thread
重量
Weight
(g)
T1T2
D-1M-2MGT-2124.014.0R1/4R1/816.5
D-2M-3MGT-2230.019.0R3/8R1/434.3
D-3M-4MGT-2335.023.0R1/2R3/856.6
D-2M-4MGT-2434.023.0R1/2R1/452.6

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

ねじの呼び 小口径側(違径接続の場合)

表面処理

トラスココード

RoHS?最小発注数量
1/4
1/8
なし
313-8194
10
1個
1/4
1/8
[無電解ニッケルメッキ] ニッケルめっき付
-
10
1個
3/8
1/4
なし
313-8208
10
1個
3/8
1/4
[無電解ニッケルメッキ] ニッケルめっき付
-
10
1個
1/2
1/4
なし
313-8224
10
1個
1/2
1/4
[無電解ニッケルメッキ] ニッケルめっき付
-
10
1個
1/2
3/8
なし
313-8216
10
1個
1/2
3/8
[無電解ニッケルメッキ] ニッケルめっき付
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
199
( 219 )
在庫品1日目当日出荷可能
199
( 219 )
在庫品1日目当日出荷可能
304
( 334 )
在庫品1日目当日出荷可能
365
( 402 )
6日目
451
( 496 )
在庫品1日目当日出荷可能
493
( 542 )
6日目
472
( 519 )
在庫品1日目当日出荷可能
493
( 542 )
6日目

詳細情報

基本情報

RCねじを異形Rねじに変更するミニチュア管継手。
【特長】
・豊富なバリエーションで、多様な配管形態に対応。
・圧縮空気、工業用水、真空に対応。
・コンパクト設計。
・ねじ部シール加工付(Rねじ部のみ)で、シールテープを巻く手間が不要。
【用途】
・R、Rcねじ配管全般に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTエルボ・ブッシュシリーズ 異径ニップルのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
エアー配管用
5
満足度:5.0
この商品は自社設備のエアー配管用の接手として使用しました。異形ニップルになっていますし、ねじ部分にはテープが貼られている...もっと読む
0人が参考にしています。
レギュレーターの設置
5
満足度:5.0
エアーレギュレーターを増設したときに吐出とカプラーの繋ぎに使用。 最初からシールが薄く塗られてるし、はめ込むだけでOKで...もっと読む
0人が参考にしています。
金型のカプラ交換
5
満足度:5.0
樹脂成形金型のカプラ交換で取り付け部の径とプラグ、ソケット径が 異なるため購入。 物もしっかりしていて、価格も安く満足し...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q幅10㎜ぐらいのテーパーネジ特定できますか?
A
テーパーネジ(R,Rc)は測る部位により変わります。おおよそのサイズは以下の通りです。R1/8 φ9.5~10 R1/4φ13~13.5 R3/8 φ16.5~17 R1/2 φ20.5~21 Rc1/8 口元φ8.5 Rc1/4 口元φ11.5 Rc3/8 口元φ15 Rc1/2 口元φ18.5

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTエルボ・ブッシュシリーズ 異径ニップル
PTエルボ・ブッシュシリーズ ブッシュ
PTエルボ・ブッシュシリーズ ソケット
PTエルボ・ブッシュ めっき付シリーズ PTエルボ(45°)
PTエルボ・ブッシュシリーズ ブッシュ B-G2F-2M
サプライジョイント SLBシリーズ エルボ
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商コガネイ
通常価格199-175 -410524 -466334 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
接続種類ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続ねじ⇔ねじ 接続
ねじの種類RRGRGR
ねじ・ねじ接続形状異径ニップルブッシュソケットPTエルボ(45°)ブッシュエルボ
材質黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅
ねじの種類 小口径側(違径接続の場合)RRcRcRcRM

ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング