メカニカル部品技術窓口
継手同士の組み合わせなどに使用出来る継手。【特長】・オネジ部にはシール加工済み。・表面処理なしタイプと...
詳細を確認



| 使用流体 | 圧縮空気 | 工業用水 | 真空 |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ | +5~+40℃ | -5~+60℃ |
| 最高使用圧力 | 1.5MPa | 0.3MPa | -100kPa |
| 型番 | 旧型番 | A | ニ面幅 H | ねじサイズ T | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| N-1M-1M | GT-30 | 21.0 | 12.0 | R1/8 | 8.9 |
| N-2M-2M | GT-31 | 27.0 | 14.0 | R1/4 | 20.1 |
| N-3M-3M | GT-32 | 31.0 | 19.0 | R3/8 | 37.0 |
| N-4M-4M | GT-33 | 38.0 | 23.0 | R1/2 | 65.3 |
| 型番 | A | ニ面幅 H | ねじサイズ T | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| N-1M-1M-N | 21.0 | 12.0 | R1/8 | 8.9 |
| N-2M-2M-N | 27.0 | 14.0 | R1/4 | 20.1 |
| N-3M-3M-N | 31.0 | 19.0 | R3/8 | 37.0 |
| N-4M-4M-N | 38.0 | 23.0 | R1/2 | 65.3 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュア管継手 プラグ
5通常価格(税別):160円

千代田通商
PTエルボ・ブッシュシリーズ PTエルボ
4.8通常価格(税別):263円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースエルボ M-5HL-4/-6
4.3通常価格(税別):283円~

千代田通商
PTエルボ・ブッシュシリーズ 異径ニップル
5通常価格(税別):199円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースニップル M-5H-4,-6
4.6通常価格(税別):92円~

ミスミ
ミニチュア管継手 バーブ継手
4.4通常価格(税別):180円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブエルボ M-3ALU-3 M-3ALU-4
4.8通常価格(税別):227円~

日本ピスコ
ミニマル継手 プラグ
4.4通常価格(税別):53円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルストレート
4.4通常価格(税別):48円~