17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

フリーアングル2 固定プラグタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フリーアングル2 固定プラグタイプ

販売終了

型番

FA2L-2M-P

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品は3FAP-2Mです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・作業者の負荷を軽減、カップリングの寿命UP。
 パルス工具や打撃工具の振動を吸収します。
・抜群の屈曲性。
 ウレタンダンパー部が自在に屈曲します。(片側90度)

指定中の仕様・寸法情報

種類
ツイスト
オス・メス
プラグ(オス)
接続部の種類
おねじタイプ
使用流体
圧縮空気
本体材質
[スチール] ニッケルめっき付鋼鉄
ねじの種類
R(管用テーパおねじ)
ねじの呼び(inch)
1/4
バルブ構造
両路開放型
シール材質
シール材なし
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用圧力範囲(MPa)
~0.8
本体長さA(mm)
87

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト