メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ハイコックワンタッチジョイント ニップル おねじ MH用

型番:

MH-1P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MH-1Pの仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
プラグ(オス)
接続部の種類
おねじタイプ
使用流体
圧縮空気
本体材質
[スチール] ニッケルめっき付鋼鉄
ねじの種類
M(メートルねじ並目)
ねじの呼び(M)
8
シール材質
シール材なし
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用圧力範囲(MPa)
~1
本体長さA(mm)
21.5
仕様
ニップル

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気
使用温度範囲-5~60℃
最高使用圧力1MPa

※ 凍結無き事。

材質

構造図

構造図

部品名材質
本体
Hタイプ
Aタイプ
黄銅又はニッケルめっき付き鋼鉄
アルミニウム
ネジ部黄銅(H-3MSのみニッケルめっき付き鋼鉄)
パッキンニトリルゴム

規格表

型式A二面幅
H
Lねじサイズ
T
重量
(g)
MH-1P21.512.015.5M8×1.256.6

※ MHはMH以外のハイコックには使用できません。

型番リスト

表示件数
型番
MH-1P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
262
( 288 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小型カップリング。
 軽量且つ超小型で、使いやすいカップリング。
・選べる材質。
 アルミと真鍮の2タイプ。
・ユニークな構造。
 スリーブをプラグ側へ引いて抜く構造で引きずり抜けに強い構造。
 *挿入時プラグを強めに押し込んでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイコックワンタッチジョイント ニップル おねじ MH用の型番MH-1Pのページです。 型番MH-1Pに関する仕様情報を記載しております。
ハイコックワンタッチジョイント ニップル おねじ MH用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q一般的なカップリングと互換性はありますか?
A
ハイコック専用で他社製とは互換性はございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイコックワンタッチジョイント ニップル おねじ MH用
ハイコックワンタッチジョイント ソケット おねじ
ハイコックワンタッチジョイント ニップル オネジ
ハイコックワンタッチジョイント ソケット めねじ
シリーズ315 ニップル おねじ
シリーズ320 ニップル ホース おねじ
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商セインジャパンセインジャパン
通常価格2621,153 -262 -1,258 -420 -652 -
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじタイプおねじタイプおねじタイプめねじタイプおねじタイプめねじタイプ
使用流体圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気空気空気
本体材質ニッケルめっき付鋼鉄黄銅ニッケルめっき付鋼鉄黄銅--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング