17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(inch)

  • 本体長さA(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

ハイコックワンタッチジョイント ニップル オネジ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

ニップル おねじ

規格表

型番
Model
A二面幅
Spanner
Flats H
Lねじサイズ
Thread
T
重量
Weight
(g)
H-10P40.014.036.0R1/818.7
H-20P43.014.037.0R1/422.1
H-30P45.017.038.6R3/837.1

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

本体長さA

(mm)

最小発注数量
1/8
40.0
1個
1/4
43.0
1個
3/8
45.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
262
( 288 )
在庫品1日目当日出荷可能
301
( 331 )
在庫品1日目当日出荷可能
365
( 402 )
6日目

詳細情報

基本情報

軽量かつ超小型なエア配管ワンタッチジョイント。
【特長】
・軽量且つ超小型で、使いやすいカップリング
・プラグを押し込むだけのワンアクション接続
・スリーブをプラグ側へ引いて抜く構造で引きずり抜けに強い構造
【用途】
・エア配管全般(設備配管、エア工具等)に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイコックワンタッチジョイント ニップル オネジのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qプラグがソケットに接続出来ません。
A
特殊脱着構造の為、スリーブがおりにくくなっており、プラグを押し込んで下さい。
Qプラグが抜けません。
A
スリーブを一般的なカップリングと逆に、プラグ方向に押して抜いてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイコックワンタッチジョイント ニップル オネジ
ハイコックワンタッチジョイント ニップル おねじ MH用
ハイコックワンタッチジョイント ソケット おねじ
ハイコックワンタッチジョイント ソケット めねじ
シリーズ315 ニップル おねじ
シリーズ315 ニップル めねじ
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商セインジャパンセインジャパン
通常価格262-2621,153 -1,258 -441 -359 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじタイプおねじタイプおねじタイプめねじタイプおねじタイプめねじタイプ
使用流体圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気空気空気
本体材質ニッケルめっき付鋼鉄ニッケルめっき付鋼鉄黄銅黄銅スチールスチール

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング