メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ハイコックワンタッチジョイント ソケット ホース継手タイプ MH用

型番:

MH-1S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MH-1Sの仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
ソケット(メス)
接続部の種類
[ナット締込タイプ] ホース継手タイプ
使用流体
圧縮空気
本体材質
[スチール] ニッケルめっき付鋼鉄
シール材質
NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用圧力範囲(MPa)
~1
本体長さA(mm)
31.5
仕様
ソケット
適用チューブ(内径)
φ4
-
-

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観

※ MHはMH以外のハイコックには使用できません。

仕様

使用流体圧縮空気
使用温度範囲-5~+60℃
最高使用圧力1MPa

※ 凍結無き事。

構造

構造図

材質

部品名材質
本体Hタイプ:黄銅又はニッケルめっき付き鋼鉄
Aタイプ:アルミニウム
ネジ部黄銅(H-3MSのみニッケルめっき付き鋼鉄)
パッキンニトリルゴム

規格表

型番ABφCホース内外径
φD
二面幅重量
(g)
H1H2
MH-1S31.511.015.04×612.012.027.2

型番リスト

表示件数
型番
MH-1S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
769
( 846 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小型カップリング。
 軽量且つ超小型で、使いやすいカップリング。
・選べる材質。
 アルミと真鍮の2タイプ。
・ユニークな構造。
 スリーブをプラグ側へ引いて抜く構造で引きずり抜けに強い構造。
 *挿入時プラグを強めに押し込んでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイコックワンタッチジョイント ソケット ホース継手タイプ MH用の型番MH-1Sのページです。 型番MH-1Sに関する仕様情報を記載しております。
ハイコックワンタッチジョイント ソケット ホース継手タイプ MH用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイコックワンタッチジョイント ソケット ホース継手タイプ MH用
ハイコックワンタッチジョイント ニップル おねじ MH用
ハイコックワンタッチジョイント ニップル ホース継手タイプ
ハイコックワンタッチジョイント ソケット おねじ
ハイコックワンタッチジョイント ソケット めねじ
ハイコックワンタッチジョイント ニップル めねじ
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格769262503 -1,153 -1,258 -262 -
通常出荷日在庫品1日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類ホース継手タイプおねじタイプホース取付用おねじタイプめねじタイプめねじタイプ
使用流体圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気圧縮空気
本体材質ニッケルめっき付鋼鉄ニッケルめっき付鋼鉄ニッケルめっき付鋼鉄黄銅黄銅ニッケルめっき付鋼鉄
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング