メカニカル部品技術窓口
【特長】・軽量且つ超小型で、使いやすいカップリング・アルミと真鍮の2タイプ・スリーブをプラグ側へ引いて...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 |
|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~+60℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa |
※ 凍結無き事。

| 部品名 | 材質 |
|---|---|
| 本体 | Hタイプ:黄銅又はニッケルめっき付き鋼鉄 Aタイプ:アルミニウム |
| ネジ部 | 黄銅(H-3MSのみニッケルめっき付き鋼鉄) |
| パッキン | ニトリルゴム |
| 型番 | A | B | φC | ホース内外径 φD | 二面幅 | 重量 (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | ||||||
| H-FCT | 53.5 | 11.0 | 19.0 | 4×6 | 17.0 | 12.0 | 63.5 |
| H-SCT | 55.5 | 15.0 | 19.0 | 5×8 | 17.0 | 14.0 | 65.4 |
| A-SCT | 55.5 | 15.0 | 19.0 | 5×8 | 17.0 | 14.0 | 34.1 |
| H-LCT | 57.5 | 17.5 | 19.0 | 6×9 | 17.0 | 16.0 | 72.6 |
| A-LCT | 57.5 | 17.5 | 19.0 | 6×9 | 17.0 | 17.0 | 37.7 |
| H-LCT(6.5用) | 57.5 | 17.5 | 19.0 | 6.5×10 | 17.0 | 16.0 | 72.2 |
| H-LLCT | 63.0 | 20.0 | 19.0 | 8×12 | 19.0 | 19.0 | 91.0 |
| H-2TS | 73.2 | 30.0 | 19.0 | ホース差込口9 | 17.0 | 17.0 | 61.0 |
【特長】
・軽量且つ超小型で、使いやすいカップリング
・アルミと真鍮の2タイプ
・スリーブをプラグ側へ引いて抜く構造で引きずり抜けに強い構造
【用途】
・軽量が求められる小型ツールなどに

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~