メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ゼロワンシリーズ カップリングプラグ

ゼロワンシリーズ カップリングプラグ 50PN-PLA
通常単価(税別)
248
税込単価
273
通常出荷日:6日目

軽量カップリング。【特長】・ボディが樹脂製で、非常に軽量。【用途】・軽量が求められる配管に。

詳細を確認

型番:

50PN-PLA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

50PN-PLAの仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
プラグ(オス)
接続部の種類
ホース取付用
使用流体
圧縮空気
本体材質
[樹脂] ポリウレタン
シール材質
シール材なし

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

  • 使用流体:圧縮空気
  • 使用温度範囲:-5~+60℃
  • 常用使用圧力:1.5MPa
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

規格表

型式A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
ホースサイズ
I.D.×O.D.
重量
(g)
50PN-PLA46231719195×89

型番リスト

表示件数
型番
50PN-PLA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
248
( 273 )
6日目

詳細情報

基本情報

軽量カップリング。
【特長】
・ボディが樹脂製で、非常に軽量。
【用途】
・軽量が求められる配管に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゼロワンシリーズ カップリングプラグの型番50PN-PLAのページです。 型番50PN-PLAに関する仕様情報を記載しております。
ゼロワンシリーズ カップリングプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q一般的なカップリングと互換性はありますか?
A
他社製でも使用可能なものはございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼロワンシリーズ カップリングプラグ
カップリング保護シリーズ アブソール
クイックカップリング ダストカバー
PP製ストレーナーコック(交換用フィルター)
フローメーター
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) スーパーフッ素ゴム[GK-FKM/S]
メーカー千代田通商千代田通商長堀工業ジョプラックス日東工器トヨックス
通常価格248209 -236 -7548,3651,883 -
通常出荷日6日目6日目3日目〜2日目在庫品1日目3日目〜
種類標準関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
オス・メスプラグ(オス)-----
接続部の種類ホース取付用-----
使用流体圧縮空気-----
本体材質ポリウレタン-塩ビPP真ちゅう-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング