メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

FHホース対応継手カップリングオスプラグ エアー専用

型番:

C4P-16H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C4P-16Hの仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
プラグ(オス)
接続部の種類
[ナット締込タイプ] ホース継手タイプ
使用流体
圧縮空気
本体材質
[スチール] ニッケルめっき付鋼鉄
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
シール材なし
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用圧力範囲(MPa)
~1.5
-
-

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気
使用温度範囲-5~+60℃
最高使用圧力1.5MPa
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
  • ※ 凍結無き事。

規格表

型番AH1H2接続部
I.D.×O.D.
φD
重量
(g)
C4P-16H65.030.030.016×21190.0

型番リスト

表示件数
型番
C4P-16H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,468
( 1,615 )
4日目

詳細情報

基本情報

大口径ホース用カップリングプラグ。
【特長】
・FHホース専用プラグ。
・大口径ウレタンブレードホースが接続可能。
【用途】
・大流量が必要とされる配管に。
・機械への配管に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FHホース対応継手カップリングオスプラグ エアー専用の型番C4P-16Hのページです。 型番C4P-16Hに関する仕様情報を記載しております。
FHホース対応継手カップリングオスプラグ エアー専用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q一般的なカップリングと互換性はありますか?
A
他社製でも使用可能なものはございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FHホース対応継手カップリングオスプラグ エアー専用
雌ねじカップリング(エアーホース用)
樹脂継手プラグ ホース取付用
樹脂継手ソケット ホース取付用
プラグ(エアーホース用/2本)
雌ねじプラグ(エアーホース用/2個)
メーカー千代田通商エスコトラスコ中山トラスコ中山エスコエスコ
通常価格1,468890157 -954 -577 -590
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目〜1日目2日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)
接続部の種類ホース継手タイプめねじタイプホース取付用ナット締込タイプホース取付用めねじタイプ
使用流体圧縮空気空気空気空気空気空気
本体材質ニッケルめっき付鋼鉄鋼(亜鉛メッキ)ナイロン(PA)ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)鋼(亜鉛メッキ)鋼(亜鉛メッキ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング