メカニカル部品技術窓口
溶接環境で使用可能な金属製ワンタッチ継手。【特長】・外装に金属を使用しており、丈夫でスパッタの降りかか...
詳細を確認

| 使用流体 | 圧縮空気 | 工業用水 |
|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -5~60℃ | 5~40℃ |
| 最高使用圧力 | 1MPa | 0.3MPa |
| 工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております | ||
| 適用チューブ | エルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP | |

構造図
注1)おねじタイプはシール加工が施されています。
| Part NO. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | リリースリング | 難燃性PBT樹脂 |
| (2) | ガイド | 難燃性PBT樹脂 |
| (3) | リングパッキン | ニトリルゴム |
| (4) | スパッタキャップ | C3604(黄銅) |
| (5) | ロックリング | ステンレス |
| (6) | 本体 | C3604(黄銅) |
| (7) | メイルアダプター | C3604(黄銅) |
| (8) | ストップリング | ステンレス |
| (9) | Oリング | ニトリルゴム |
| 型式 | A | 適用 チューブ 外径 φD | φJ | チューブ 挿入寸法 | 剥離寸法 | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB-6-00UT | 25.0 | 6 | 14.0 | 18.7 | 12.7 | 35.4 |
| HB-8-00UT | 27.0 | 8 | 16.0 | 19.9 | 13.9 | 45.4 |
| HB-10-00UT | 31.5 | 10 | 19.0 | 21.8 | 14.8 | 73.5 |
| HB-12-00UT | 33.5 | 12 | 21.5 | 22.6 | 15.6 | 93.4 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
891円 ( 980円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
989円 ( 1,088円 ) | 6日目 |
1,139円 ( 1,253円 ) | 6日目 |
1,431円 ( 1,574円 ) | 6日目 |
溶接環境で使用可能な金属製ワンタッチ継手。
【特長】
・外装に金属を使用しており、丈夫でスパッタの降りかかる環境に最適。
・全機種にレーザーマーキングによる型式表記あり。
・新型ロックリングを採用し、配管の操作性が向上。
【用途】
・2層、3層チューブ使用のスパッタ環境で、チューブと継手の接続部分のインナーチューブの露出を防ぐ。

千代田通商
タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルブランチティ
外装オール金属タイプなので、丈夫です。2層3層チューブ用金属キャップ付で、スパックチューブの内管に降りかかる火花を完全にシャットアウトします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-
4.6通常価格(税別):140円~

ミスミ
ワンタッチ継手 メイルエルボ
4.6通常価格(税別):220円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング ストレート
4.7通常価格(税別):157円~

ミスミ
ワンタッチ継手 異径ユニオンストレート
4.4通常価格(税別):320円~

日本ピスコ
一般配管用 チューブフィッティング エルボ
4.6通常価格(税別):202円~

SMC
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ エルボユニオン KQ2L(シール剤・シール剤無し)
4.6通常価格(税別):217円~

ミスミ
ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):350円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンティ ユニオン 同径
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
ワンタッチ継手 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):220円~