17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルブランチティ

通常単価(税別)
9351,349
税込単価
1,0291,484
通常出荷日:3日目~6日目

溶接環境で使用可能な金属製ワンタッチ継手。【特長】・外装に金属を使用しており、丈夫でスパッタの降りかか...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

外観
使用流体圧縮空気工業用水
使用温度範囲-5~60℃5~40℃
最高使用圧力1MPa0.3MPa
工業用水圧はウォーターハンマーを考慮しております
適用チューブエルフレックスチューブ
LE、LE-S、ALE
カバーチューブ CTP
  • ※ 上記の圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。工業用水使用の際は工業用水使用可能なチューブをご選定ください。
  • ※ 凍結無き事

材質

構造図

構造図

注1)おねじタイプはシール加工が施されています。

Part NO.部品名材質
(1)リリースリング難燃性PBT樹脂
(2)ガイド難燃性PBT樹脂
(3)リングパッキンニトリルゴム
(4)スパッタキャップC3604(黄銅)
(5)ロックリングステンレス
(6)本体C3604(黄銅)
(7)メイルアダプターC3604(黄銅)
(8)ストップリングステンレス
(9)Oリングニトリルゴム

規格表

型式AB適用
チューブ
外径
φD
二面幅
H
φJLチューブ
挿入寸法
剥離寸法ねじサイズ
T
(おねじ)
重量
(g)
HB-6-M5MT25.013.5612.014.010.518.712.7M5×0.830.9
HB-6-01MT25.018.0612.014.014.018.712.7R1/833.1
HB-6-02MT25.021.0614.014.015.018.712.7R1/437.9
HB-6-03MT25.023.0617.014.016.618.712.7R3/846.7
HB-8-01MT27.019.0814.016.015.019.913.9R1/844.4
HB-8-02MT27.022.0814.016.016.019.913.9R1/446.9
HB-8-03MT27.024.0817.016.017.619.913.9R3/855.4
HB-10-01MT31.521.51017.019.017.521.814.8R1/873.0
HB-10-02MT31.524.51017.019.018.521.814.8R1/473.5
HB-10-03MT31.525.51017.019.019.121.814.8R3/878.7
HB-10-04MT31.528.51021.019.020.521.814.8R1/292.6
HB-12-02MT33.525.51219.021.519.522.615.6R1/493.4
HB-12-03MT33.526.51219.021.520.122.615.6R3/897.4
HB-12-04MT33.529.51221.021.521.522.615.6R1/2108.1

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

ねじサイズT

最小発注数量
6
R1/8
1個
6
R1/4
1個
6
R3/8
1個
6
M5X0.8
1個
8
R1/8
1個
8
R1/4
1個
8
R3/8
1個
10
R1/8
1個
10
R1/4
1個
10
R3/8
1個
10
R1/2
1個
12
R1/4
1個
12
R3/8
1個
12
R1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
935
( 1,029 )
6日目
960
( 1,056 )
6日目
989
( 1,088 )
3日目
1,254
( 1,379 )
3日目
1,022
( 1,124 )
3日目
1,040
( 1,144 )
3日目
1,068
( 1,175 )
6日目
1,190
( 1,309 )
6日目
1,200
( 1,320 )
6日目
1,209
( 1,330 )
3日目
1,288
( 1,417 )
3日目
1,288
( 1,417 )
6日目
1,288
( 1,417 )
3日目
1,349
( 1,484 )
3日目

詳細情報

基本情報

溶接環境で使用可能な金属製ワンタッチ継手。
【特長】
・外装に金属を使用しており、丈夫でスパッタの降りかかる環境に最適。
・全機種にレーザーマーキングによる型式表記あり。
・新型ロックリングを採用し、配管の操作性が向上。
・オネジ部にはシール加工済み。
【用途】
・2層、3層チューブ使用のスパッタ環境で、チューブと継手の接続部分のインナーチューブの露出を防ぐ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルブランチティのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q水は使用出来ますか?
A
工業用水は使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルブランチティ
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ
タッチコネクターファイブ SUS メイルブランチティ
タッチコネクターファイブ Hタイプ ユニオンワイ
タッチコネクターファイブ Hタイプ ユニオンティ
タッチコネクターファイブ Hタイプ メイルエルボ
メーカー千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商千代田通商
通常価格935-274 -1,440 -1,468 -891 -524 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質黄銅難燃性PBT難燃性PBT黄銅黄銅黄銅
ねじ部材質C3604(黄銅)C3604(黄銅)、ニッケルメッキSUS303--C3604(黄銅)
シール材材質NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)NBR(ニトリルゴム)
周囲温度(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
使用流体工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)工業用水 / 圧縮空気(真空含む)

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング